CAN Vehicle Bus Module
El módulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) acondiciona los parámetros de la red CAN del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
La placa de comunicaciones de red del vehículo Somat eDAQ (ECOM)ofrece 3 interfaces para dispositivos CAN, 1 interfaz con el módulo Vehicle Bus Module (VBM) y un puerto de comunicaciones GPS.Se trata de una capa extremadamente versátil que proporciona una correlación directa entre los canales de bus del vehículo, los datos físicos (analógicos, termopares y frecuencia) y una señal GPS.
Permite grabar hasta 254 canales de bus del vehículo por entrada, con lo que el número total de canales del sistema eDAQ es prácticamente ilimitado.A diferencia de otros productos de adquisición de datos, los canales de bus del vehículo no consumen ninguna entrada analógica.De hecho, los 254 canales entran directamente a través de un único conector.
La placa ECOM se puede utilizar como eavesdropper pasivo en la red del controlador, o en caso necesario, convertirse en un participante activo que realice solicitudes de información específica.Un sencillo sistema de “enmascaramiento lógico” identifica los marcos necesarios en una base de datos textual fácil de gestionar, que detecta la ubicación de un mensaje único en el marco.Gracias a estos métodos, el sistema no solo presenta una curva de aprendizaje muy corta, sino que además resulta muy fácil manipularlo empleando herramientas como Microsoft Excel®, donde se pueden añadir o modificar PGN (números de grupos de parámetros), PID (identificadores de parámetros) o incluso información de dirección directa.La capa se suministra con numerosas bases de datos predefinidas, como J1939 y OBDII, por lo que tan solo hay que “marcar y hacer clic” para obtener información estándar.
El puerto de comunicaciones GPS está diseñado para funcionar con los dispositivos GPS Somat.
Tamaño: anchura 23 cm x longitud 25 cm x altura 3,3cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 5 conectores de mamparo hembra Somat M8
CAN de alta velocidad
Número de entradas: 3
Protocolo: 2.0A, 2.0B
Velocidades de transmisión configurables (bps): 1 M, 500 K, 400 K, 250 K, 125 K, 100 K, 50 K y 41,6 K
Potencia del transductor configurable: 3 V a 12 V, 200 mA
Canales: 254/redMódulo Vehicle Bus Module (VBM)
Número de entradas: 1
Módulos VBM disponibles: VBM-CAN, VBM-VPW, yVBM-J1708, VBM-KWP2000
Potencia del transductor configurable: 3 V a12 V, 200 mA; configuración automática para módulos VBM
Canales: 254Puerto GPS
Número de entradas: 1
Puerto: puerto de comunicaciones GPS específico para dispositivos Somat GPSIncluye
4 Cables para transductor Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
El módulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) acondiciona los parámetros de la red CAN del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El receptor GPS SoMat (EGPS-5HZ) es un receptor GPS comercial compatible con WAAS con una velocidad de actualización de 5 Hz.
El módulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) acondiciona los parámetros de la red J1708 del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El módulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) acondiciona los parámetros de la red J1850 VPW del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.