Últimas unidades

Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos. 

La placa de alto nivel simultánea Somat eDAQ(EHLS) mide simultáneamente 16 entradas analógicas diferenciales de alto nivel empleando conectores independientes.Es posible añadir hasta cuatro capas EHLS a un mismo sistema eDAQ, lo que ofrece un total de 64 canales.La posibilidad de conexión en red de múltiples eDAQ hace que el número de canales EHLS síncronos sea prácticamente ilimitado.

EHLS puede gestionar fácilmente cualquier entrada analógica desde +/- 80 V y, junto con los módulos de acondicionamiento Somat SMART, conforma una auténtica capa multifunción.Esta capa es capaz de utilizar prácticamente cualquier entrada: termopares, galgas extensométricas, acelerómetros, micrófonos o transductores amplificados y no amplificados.La posibilidad de seleccionar los ratios de medición, la potencia del transductor y el filtraje digital en el software simplifica la configuración de cualquier canal.Cuando la capa se utiliza con el módulo de extensión SMART, ofrece varias opciones de calibración: valor definido, externa y multipunto, así como calibraciones shunt con herramientas de software integradas.

La placa EHLS se encuentra disponible con una salida analógica opcional.Los archivos de calibración, que son directamente compatibles con los programas de software de simulación más comunes, escalan las salidas analógicas en función de las unidades seleccionadas.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 23 cm x longitud 25 cm x altura 3,3 cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 16 conectores de mamparo hembra Somat M8

Entradas

Rango:

Fondo de escala mínimo: ±62,5 mV
Fondo de escala máximo: ±80 V

Impedancia de entrada:

10 MΩ = Rangos hasta +/- 10 V
100 kΩ = Rangos superiores a +/- 10 V

Resolución: conversión A/D de 16 bit en todo el fondo de escala específicado

Ratios de medición: configuración independiente

100 kHz Reloj maestro = 0.1 Hz a100 kHz
98,3 kHz Reloj maestro = 0,1 Hz a 98,304 Hz

Potencia de transductor: 3 V a 28 V en incrementos de 1 V, 400 mW por canal

Filtraje:

Analógico: filtro paso bajo Butterworth de 8 polos,25 kHz,
Digital: configurable a través de software; Butterworth de 8 polos y fase lineal

Incluye

16 cables para transductor  Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opciones de producto

Placa de alto nivel simultánea Somat eDAQ, salida analógica (EHLS-AO)

Las salidas de la placa de alto nivel simultáneaSomat eDAQ con salida analógica (EHLS-AO) son señales de salida acondicionadas que se pueden utilizar para realizar pruebas de resistencia de dominio temporal en laboratorio.Para configurar una simulación de laboratorio, el sistema Somat eDAQ se puede llevar al laboratorio junto con el componente o el vehículo completo.Esta es una práctica muy recomendable, ya que así se garantiza que toda la instrumentación y las propiedades del transductor empleados en la simulación de laboratorio sean idénticas a las de la adquisición de datos de campo.En lugar de grabarse, las señales de salida analógica se envían al banco de pruebas en forma de series temporales de datos para análisis.El controlador puede entonces desarrollar archivos de conducción que se ejecutan en el banco de pruebas, y que permiten reproducir con exactitud la dinámica de campo en el laboratorio.

Ventajas:

Coherencia/precisión

Se utiliza el mismo acondicionamiento de señal, el mismo archivo de configuración y las mismas calibraciones en las pruebas de laboratorio y de campo.

Configuración sencilla 

El eDAQ se configura una sola vez para ambas aplicaciones.El archivo de calibración de la salida analógica es directamente compatible con los programas de software de simulación más comunes.

Incluye

1 cable de salida analógica Somat SAC-TRAN-AO-2

Código del componente

Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.

EHLS - XX

Capa eDAQ EHLS

Opciones

B = capa base. AO = Salida analógica.

Caja de conexiones, salida analógica

La caja de salida analógicaSoMat (EBB-AO) es una caja de conexión para la opción de salida analógica de las placas eDAQ EHLS y EBRG.

Módulo de acondicionamiento de señal ICP

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Llave para tuercas hexagonales M8

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Módulo SMART de extensión

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

Módulo SMART termopar

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Cable alargador (0,4 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (2 m)

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (5 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (10 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (15 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable para transductor, salida analógica (2 m)

El cable para transductor de salida analógica SoMat (SAC-TRAN-AO-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable transductor (2 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable para transductor (10 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

SoMat Pressure Sensor SPT-HLS

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.

View full product details

Product No.: SPT-HLS

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-SAE6ADAPT

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Catálogos
English
French
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
Accesorios
English
English
Instrucciones de seguridad
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multiidioma

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multiidioma

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multiidioma
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.