CAN Vehicle Bus Module
El módulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) acondiciona los parámetros de la red CAN del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
La placa de entrada/salida digital Somat eDAQ (EDIO)es una capa extremadamente versátil que puede medir entradas/salidas digitales, contadores de impulsos, descodificadores de cuadratura, bus de vehículos y GPS. La placa EDIO proporciona 24 canales, que pueden utilizarse como entradas/salidas digitales, con 12 canales adicionales para entradas Wide Range.
También dispone de 18 contadores de impulsos configurables, integrados en los canales digitales.Además, una capa puede soportar hasta two dos interfaces de bus de vehículo independientes,a través de módulos Vehicle Bus Smart Module.
El puerto de comunicaciones GPSestá diseñado para funcionar con los dispositivos GPS Somat.
Tamaño: anchura 23,4 cm x longitud 25 cm x altura 3,3 cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 11 conectores de mamparo hembra Somat M8Entradas
Entradas/salidas digitales
Número de entradas: 24
Intervalos de tensión:
Estática: -0,2 a +45 VCC
Transitorios de corta duración: -0,4 a +100 VCC
Potencia del transductor: 5 V o 12 V @1 A
Precisión del umbral de tensión: +/-20 mV
Los umbrales de tensión de conmutación de las entradas son programablesEntradas digitales Wide Range
Número de entradas: 12
Intervalos de tensión:
Estática: -45 a +45 VCC
Transitorios de corta duración: -100 a +100 VCC
Potencia del transductor: 5 V o 12 V @1 A
Precisión del umbral de tensión: +/-20 mV
Los umbrales de tensión de conmutación de las entradas son programablesContadores de impulsos
Número de entradas: 18
Modos de contador de impulsos: periodo de anchura de impulsos, periodo de impulsos activo, velocidad de impulsos y descodificador de cuadratura
Velocidad de impulsos y cuadratura: impulsos de flanco ascendente para entradas hasta 1 MHz. La velocidad de impulsos máxima es superior a 4000 millones.
Periodo de anchura de impulsos y periodo de impulso inactivo: medidos en s de un reloj de 5 MHz (resolución de 200 ns)
Medición de frecuencia mínima posible: 0,0012 HzIncluye
9 cables para transductor Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
El receptor GPS Somat (EGPS-5HZ)es un receptor GPS comercial compatible con WAAS con una velocidad de actualización de 5Hz.Este receptor rastrea y utiliza de forma continua hasta 12 satélites que calculan y actualizan su posición.Canales disponibles: Latitud, Longitud, Altitud, Velocidad m/s, Velocidad mi/h, Velocidad nudos, Rumbo, Año, Mes, Día, Hora, Minuto, Segundo, Nanosegundo y Número de satélites.
Código del componente
Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.
EDIO - X
Capa eDAQ EDIO
Opciones
B = Capa base
5HZGPS = receptor GPS 5 Hz
El módulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) acondiciona los parámetros de la red CAN del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El receptor GPS SoMat (EGPS-5HZ) es un receptor GPS comercial compatible con WAAS con una velocidad de actualización de 5 Hz.
El módulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) acondiciona los parámetros de la red J1708 del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El módulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) acondiciona los parámetros de la red J1850 VPW del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
El módulo de acondicionamiento de impulsosSoMat (EPCM) es idóneo para transductores de tipo magnético.
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.