Últimas unidades

Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos. 

La placa termoelemento sin aislamiento Somat eDAQ(ENTB) mide temperaturas en 32 canales de acondicionamiento de señales de termoelementos sin aislamiento.Los termoelementos pueden ser del mismo metal o de metales distintos; las calibraciones también pueden ser distintas. La placa ELNTB es compatible con los cuatro tipos de calibración más comunes (J, K, T y E).Cada canal se puede configurar por separado con una de estas calibraciones, mediante software.

Dado que los 16 canales (x2) comparten el mismo punto de medición de comparación, la placa ENTB ofrece una precisión de canal a canal excelente.Esto resulta especialmente útil cuando se miden magnitudes tales como gradientes de temperatura.

Además de la capa ENTB, se necesitan (2) cajas de punto de medición de comparación para termoelementos Somat (ECJTB) para la terminación de los termoelementos.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 23 cm x longitud 25 cm x altura 3,3 cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 2 D-Sub de alta densidad de 37 clavijas

Entradas

Precisión:

Compensación del punto de medición de comparación (CJC): +/- 0,5 °C
Termoelemento (canal a canal en la CJC): +/- 0,1 °C (sin incluir el error del termoelemento)

Resolución: convertidor A/D de 16 bit
Ratios de edición: configurados de manera independiente, 0,1 Hz-5 Hz
Filtraje: en cada canal se utilizan filtros de protección antes del convertidor A/D, seguidos de un filtraje digital.
Tipos de termoelemento:

TipoRango
Tipo K -200 °C a 1372 °C
Tipo T -200 °C a 400 °C
Tipo E -200 °C a 1000 °C
Tipo J -200 °C a 1200 °C

Terminación termoelementos: los termoelementos terminan en cajas de punto de medición de comparación de 16 canales.

Includes

2 cables CBL-0007-00

Se necesitan

2 cajas de punto de medición de comparación para termoelementos Somat de 16 canales

Caja termopar de punto de comparación de medición

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat (ECJTB) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo E-16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo E-16 (ECJTB-16-E) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo J -16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo J-16 (ECJTB-16-J) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo K - 16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-16 (ECJTB-16-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo K - 32

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-32 (ECJTB-32-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo T - 16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo T-16 (ECJTB-16-T) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Cable alargador, HD D-Sub M/M (2m)

El cable alargador SoMat, HD D-Sub M/M (2 m) (CBL-0007-00) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con conectores macho/macho HD D-Sub de 37 polos.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Catálogos
English
French
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
Accesorios
English
English
Instrucciones de seguridad
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multiidioma

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multiidioma

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multiidioma
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.