Atractivas ofertas de canje para sus equipos de adquisición de datos de alta velocidad

Con Genesis HighSpeed, los ensayos más exigentes están siempre en las mejores manos. Si usted es usuario de estos sistemas de adquisición de alta calidad, tenemos una propuesta que le gustará. 
Desde ahora, con nuestras ofertas de canje para Genesis HighSpeed, puede beneficiarse de los últimos avances en este campo.  

  • Opción 1: Cambie sus tarjetas GN610 y GN611 antiguas por las versiones más avanzadas GN610B (2MS/s) y GN611B con un 50% de descuento
  • Opción 2: Cambie sus mainframes antiguos GEN2i, GEN5i, GEN7t y GEN16t por modelos más modernos y aproveche sus numerosos avances técnicos. ¡Le ofrecemos un 20% de descuento en el nuevo mainframe!  

Canje de tarjetas Genesis HighSpeed 1 kV (opción 1)

Las tarjetas de alta velocidad Genesis GN610 y GN611 dejaron de distribuirse en 2017. 
En su lugar, le ofrecemos las nuevas versiones de las tarjetas de 1 kV para Genesis High-Speed: GN610B (2MS/s) y GN611B (200 kS/s). 

  • Son compatibles con los modelos GEN2tB, GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA y GEN17tA.
  • No son compatibles con GEN2i, GEN5i, GEN7t y GEN16t.
  • Streaming rápido de datos (compatible con backplane plus de alta velocidad).
  • Opción: Base de datos de fórmulas en tiempo real. 
  • API para EtherCAT, CAN-FD y GEN DAQ (salida en tiempo real con baja latencia). 

Más información acerca de la nueva tarjeta de alta tensión (1kV) de Genesis HighSpeed

Canje de mainframe Genesis HighSpeed (opción 2)

Cambie su mainframe antiguo por uno nuevo y benefíciese de numerosas ventajas: 

  • Compatibilidad con todas las tarjetas Genesis HighSpeed, incluidas las de última generación.
  • 2 puertos PTPv2 para sincronización temporal.
  • Conexión estándar para maestro/esclavo (requiere SFP).
  • Acceso directo de red a un disco SSD local (no requiere el software Perception).
  • Nuevas opciones de interfaz (por ejemplo, compatibilidad con salidas de bus EtherCAT).
  • Compatibilidad con API para GEN DAQ.

Posibles opciones de canje: GEN2i -> GEN3i; GEN5i -> GEN7i; GEN7t -> GEN7tA; GEN16t -> GEN17tA.

Para obtener más información

1. Utilice el formulario de más abajo para ponerse en contacto con su ingeniero de ventas e iniciar el proceso de canje.

2. Envíe sus módulos Genesis HighSpeed antiguos a HBM y recibirá tarjetas nuevas con un descuento del 50% o mainframes nuevos con un descuento del 20%. 

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.