Genesis HighSpeed: un atractivo plan Renove de su sistema de adquisición de datos de medida
Con Genesis HighSpeed, los ensayos más exigentes están siempre en las mejores manos. Si usted ya utiliza un sistema de adquisición de alta calidad, le gustará lo que vamos a proponerle: ¡benefíciese de los últimos avances, con nuestro plan Renove para Genesis HighSpeed!
Opciones plan Renove
Tarjeta antigua | Descripción | Actualización recomendada | Descuento |
1-GN810-2 | Básica 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN811-2 | Básica 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN812-2 | Básica 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN813-2 | Básica 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN814-2 | Básica 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN401-2 | Receptor de fibra óptica | 1-GN1202B | 20% |
1-GN402-2 | Receptor de fibra óptica | 1-GN1202B | 20% |
1-GN610 | Alta tensión | 1-GN610B | 20% |
1-GN611 | Alta tensión | 1-GN611B | 20% |
Nota: la actualización de tarjeta puede requerir también una actualización del dispositivo básico (mainframe). Solicite más información a su contacto comercial local.
Este plan Renove también es aplicable a cualquier tarjeta Vision / Odyssey / Dimension.
Mainframe antiguo | Descripción | Actualización recomendada | Descuento |
GEN2i | Disp. básico con PC integrado y 2 ranuras | GEN3iA | 10% |
GEN5i | Disp. básico con PC integrado y 5 ranuras | GEN7i | 10% |
GEN7t | Disp. básico conectado con 7 ranuras | GEN7tA | 10% |
GEN16t | Disp. básico conectado con 16 ranuras | GEN17tA | 10% |
Cambie su mainframe antiguo por uno nuevo y benefíciese de numerosas ventajas:
- 2 puertos PTPv2 para sincronización temporal.
- Conexión estándar para maestro/esclavo (requiere SFP).
- Acceso directo de red a un disco SSD local (no requiere el software Perception).
- Nuevas opciones de interfaz (por ejemplo, compatibilidad con salidas de bus EtherCAT).
- Compatibilidad con API para GEN DAQ.
Nota: la actualización del dispositivo básico puede requerir también nuevas tarjetas de adquisición. Solicite más información a su contacto comercial local.
Este plan Renove también es aplicable a cualquier dispositivo básico Vision / Odyssey / Dimension.
Tres pasos para renovar su equipo
1. Utilice el formulario de más abajo para ponerse en contacto con su ingeniero de ventas y activar su plan Renove.
2. Recibirá las tarjetas nuevas con un descuento del 20% o los dispositivos básicos con un descuento del 10%.
3. HBK se encargará de reciclar sus tarjetas y dispositivos básicos antiguos.
Más información
Condiciones: Esta oferta no puede canjearse por un importe en efectivo ni puede utilizarse conjuntamente con ninguna otra promoción. Oferta no válida para equipos personalizados. El equipo antiguo debe devolverse a HBK en un plazo de 30 días. HBK podrá retirar o suspender la campaña en cualquier motivo sin previo aviso. El plan Renove solo es aplicable si el cliente acepta realizar el canje de equipos de acuerdo con los criterios de la promoción. En caso de que el cliente no entregue el equipo antiguo, se aplicará el precio sin descuento del equipo nuevo. Para más información acerca de este plan Renove, incluidos los criterios de descuento, póngase en contacto con su centro local de HBK.