Somat, sistema robusto de adquisición de datos para medición en entornos difíciles
La familia de productos Somat, formada por SomatXR, Somat eDAQXR y Somat eDAQXR-lite, cuenta con el sistema de adquisición de datos más adecuado a cada situación. Incluso para las condiciones más difíciles.
Nuestros tres sistemas DAQ están diseñados y probados para trabajar en los entornos más complicados, como pruebas móviles de vehículos en carretera y en cualquier tipo de terreno, o en bancos de ensayos con requisitos extremos.
Benefíciese de su potente capacidad de proceso y de la precisión y fiabilidad imbatibles de HBM.
Últimas unidades
Aviso importante: Debido al gran éxito de nuestra serie de productos eDAQ en los últimos meses, hemos decidido mantener en nuestro catálogo sus componentes principales hasta nuevo aviso, como mínimo hasta 2022. Gracias a este periodo ampliado, los usuarios podrán seguir utilizando sus equipos actuales en sus ensayos durante algunos años más. Pulse aquí para más información.
Además, seguiremos prestando soporte exactamente igual que en los últimos años.
- Ofreceremos calibración y soporte técnico como mínimo hasta diciembre de 2030.
- Ofreceremos servicios de reparación y accesorios según disponibilidad de piezas, pero al menos hasta diciembre de 2025 (y posiblemente hasta 2030).
Si no es un usuario actual de eDAQ, le recomendamos nuestra nueva serie SomatXR de equipos modulares de adquisición de datos altamente robustos.

Diseño robusto
- Hecho para trabajar en entornos difíciles.
- Resistente a los golpes y a las vibraciones.
- Con rango de temperatura extendido (a prueba de condensación).
- Alto grado de protección (contacto, polvo, agua).

Configuración flexible del sistema
- Diferentes topologías (distribuida, centralizada) en función del objeto del ensayo.
- Puede escalarse de 4 a más de 100 canales añadiendo módulos o capas en función de las necesidades.
- Opción: integración en bancos de ensayos

Toda clase de ensayos móviles
- Ensayos de coches, camiones, maquinaria móvil, motocicletas y vehículos ferroviarios.
- Adquisición de datos de carga en pruebas en ruta, dinámica de vehículos, ensayos funcionales, etc.
- Ensayos interactivos y monitorización autónoma