eDAQlite es una opción ideal para aplicaciones con un número de canales reducido, en las que sea esencial disponer de un sistema compacto y resistente.

SoMat eDAQlite es la versión compacta de SoMat eDAQ: se puede trasladar a cualquier parte y permite realizar cualquier tipo de ensayo. Diseñada con la misma tecnología, SoMat eDAQlite ofrece un acondicionamiento de señal igualmente avanzado y capacidad para llevar a cabo una gran variedad de operaciones: procesamiento de datos a bordo, triggering, almacenamiento de datos inteligente y cálculos complejos.

No todas las pruebas requieren el uso de cientos de canales. Por eso ofrecemos a los clientes de SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite la posibilidad de realizar pruebas con muchos o pocos canales utilizando la misma familia de productos. Sin curva de aprendizaje, sin software o formatos de archivo nuevos y con unos sistemas perfectamente compatibles entre sí.

Gracias a su naturaleza compacta, SoMat eDAQlite se instala discretamente y recopila datos sin llamar la atención: por ejemplo, detrás de un salpicadero (véase la fotografía). El almacenamiento de datos inteligente recopila la información relevante en un formato condensado y fácil de gestionar. Para que los usuarios no tengan que lidiar con gigabytes de resultados.

En el caso de los clientes que están dando sus primeros pasos en el mundo de los ensayos, SoMat eDAQlite supone un coste inicial inferior. Pero, eso sí, se puede ampliar fácilmente a medida que cambien y crezcan las necesidades. Todos los sistemas SoMat de HBM son muy fáciles de utilizar y configurar. Nuestros clientes inician rápidamente la adquisición de datos de forma eficaz en los entornos más difíciles.

Especificaciones

Características físicas

  • Tamaño: anchura 17,46 cm x longitud 14,29 cm x altura X cm (6,875” x 5,625” x X”)
  • Peso: X kg (X lbs)
  • Temperatura: -20 °C a 65 °C
  • Conectores: varios
  • NOTA: X es una variable que depende de la configuración del sistema.

Carcasa

  • sistema estanco:una carcasa de aluminio mecanizado y juntas estancas protegen el sistema frente a la humedad, la corrosión, las salpicaduras y el polvo.
  • Pruebas de vibraciones:barrido sinusoidal entre 5 y 2000 Hz a 20 G
  • Modularidad:la configuración de hasta 8 capas se puede personalizar en función de los requisitos de las pruebas.
    Lo único que hay que hacer para desmontar el sistema es extraer cuatro tornillos.

Sistema

Tensión de alimentación:

  • ELCPU-PLUS: 10-60 VCC
  • Fusibles: 10A, mini cuchilla de automoción
  • Batería de almacenamiento interna

Ratios de medición:

  • Ratios del reloj maestro 100 kHz = 0,1 Hz a 100 kHz 98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304 Hz

Comunicaciones

  • Ethernet: 100 BaseT
  • Serie: RS232 hasta 115,200 baudios

Memoria

Interna Flash:

  • Estándar: 256 MB
  • Ampliaciones: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

DRAM interna :

  • Estándar: 64MB
  • Ampliación: 256MB

Características principales

  • Dimensiones compactas
  • Adquisición de datos autónoma
  • Almacenamiento de datos inteligente
  • Sistema estanco para entornos extremos
  • Especificaciones de temperatura: -20 °C a 65 °C (-4 °F a 150 °F)
  • Amplio espectro de acondicionamiento de señales:
    • Analógicas
    • Galgas extensométricas
    • Termoelementos
    • E/S digital
    • Contadores de impulsos
    • GPS
    • Bus del vehículo
  • Datos síncronos (paralelo)
  • Frecuencias de muestreo hasta 100 kHz
  • Máx. canales analógicos por sistema: 32
  • Conexión en red de múltiples sistemas: Número ilimitado de canales síncronos
  • Amplio intervalo de tensión de alimentación: 10-55 V CC*
  • Conectividad Ethernet.
    *Procesador ELCPU-PLUS

Product literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
English
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
Japanese
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
Japanese
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Catálogos
English
English
French
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
English
English
Guías de rápidas
English
English
Accesorios
English
English
Instrucciones de seguridad
English, German
English, German
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Tech Notes
English

Módulo de acondicionamiento de señal ICP

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Llave para tuercas hexagonales M8

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Módulo SMART de extensión

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite. Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

Módulo SMART termopar

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Cable alargador (0,4 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (10 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (15 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (2 m)

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (5 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable para transductor (10 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable transductor (2 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados