Caja termopar de punto de comparación de medición
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat (ECJTB) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
Somat ELNTB - Placa termoelemento sin aislamiento Somat eDAQlite
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
La placa termoelemento sin aislamiento Somat eDAQlite(ELNTB) mide temperaturas en 16 canales de acondicionamiento de señales de termoelementos sin aislamiento.Los termoelementos pueden ser del mismo metal o de metales distintos; las calibraciones también pueden ser distintas. La placa ELNTB es compatible con los cuatro tipos de calibración más comunes (J, K, T y E).Cada canal se puede configurar por separado con una de estas calibraciones, mediante software.
Dado que los 16 canales comparten el mismo punto de medición de comparación, la placa ELNTB ofrece una precisión de canal a canal excelente.Esto resulta especialmente útil cuando se miden magnitudes tales como gradientes de temperatura.
Además de la capa ENTB, se necesita una caja de punto de medición de comparación para termoelementos Somat (ECJTB), para la terminación de los termoelementos.
Tamaño:anchura 18 cm x longitud 14 cm x altura 2 cm (6,9" x 5,6" x 0,7")
Peso:0,39 kg (0,84 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conector:D-Sub de alta densidad de 37 clavijas
Precisión:
Compensación del punto de medición de comparación (CJC): +/- 0,5 °C
Termoelemento (canal a canal en la CJC):+/- 0,1 °C (sin incluir el error del termoelemento)Resolución:convertidor A/D de 16 bit
Ratios de medición:configuración independiente, 0,1 Hz-5 Hz
Filtraje:en cada canal se utilizan filtros de protección antes del convertidor A/D, seguidos de un filtraje digital.
Tipos de termoelemento:
Tipo Rango Tipo K -200 °C a 1372 °C Tipo T -200 °C a 400 °C Tipo E -200 °C a 1000 °C Tipo J -200 °C a 1200 °C Terminación termoelementos:los termoelementos terminan en una caja de punto de medición de comparación de 16 canales.
1 cable CBL-0007-00
1 caja de punto de medición de comparación para termoelementos Somat de 16 canales

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat (ECJTB) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo E-16 (ECJTB-16-E) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo J-16 (ECJTB-16-J) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-16 (ECJTB-16-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-32 (ECJTB-32-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo T-16 (ECJTB-16-T) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

El cable alargador SoMat, HD D-Sub M/M (2 m) (CBL-0007-00) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con conectores macho/macho HD D-Sub de 37 polos.

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Haga clic aquí para descargar el software para Somat eDAQlite