MGCplus: adquisición de datos versátil

Con más de 100.000 canales de MGCplus en uso en distintas aplicaciones de todo el mundo, no cabe duda que este sistema de HBM ha conseguido una gran aceptación, hasta el punto de convertirse en toda una cota de referencia. Es compatible con una gran variedad de transductores e interfaces de PC estándar, tal y como exigen los usuarios a un equipo de medida líder y verdaderamente integrado.

En la actualidad, MGCplus es el sistema de adquisición de datos (DAQ) más extendido en toda clase de aplicaciones de medición industriales, de laboratorio y de I+D, en bancos de ensayos, calibración, producción, pesaje, análisis experimental de tensiones y pruebas de durabilidad.

 

Arquitectura modular

  • Amplificadores monocanal y multicanal, para prácticamente cualquier magnitud física.

  • Placas especiales para salidas analógicas, entradas y salidas digitales, CAN, PROFIBUS y un módulo programable para efectuar cálculos.

  • Totalmente compatible con sus componentes de hardware durante más de 25 años

Máxima flexibilidad, fiabilidad a largo plazo combinaciones variables y totalmente sincronizadas de componentes de sistema y de sistemas completos. Un solo proveedor y una sola línea de producto.

Universal

  • Mide fuerza, desplazamiento, presión, temperatura, par, aceleración, deformación, tensiones, voltaje, corriente, frecuencia o resistencia, a baja o alta velocidad.

  • Módulos de frecuencia portadora de 225 Hz o 600 Hz con clase de precisión hasta 0.0025, para tareas de medición de alta precisión.

  • Amplificador CC con ancho de banda de 100 kHz para mediciones dinámicas.

  • Amplificadores multicanal, con 4 u 8 canales por ranura, para configurar un alto número de canales.

  • Muestreo simultáneo y paralelo, con tres frecuencias de muestreo independientes

Un solo sistema para medir prácticamente cualquier magnitud.

Práctico

  • Totalmente controlado por ordenador.

  • Display y panel de control para realizar ajustes manuales o tareas de medición autónoma.

  • Grabación de datos en el equipo.

  • Disponible con circuito de tres hilos patentado deHBM, para una compensación perfecta de las resistencias de los conductores.

Ahorro de tiempo y costes, sin problemas. Sin pérdida de datos. No requiere shunt.

Lo que dicen nuestros clientes:

Steve Voth, Cessna Aircraft Company

La combinación de hardware y software de HBM nos proporciona la flexibilidad que necesitamos para realizar toda clase de pruebas; desde las que solo requieren unos pocos canales a alta velocidad hasta las que exigen un gran número de canales. Valoramos muy positivamente la experiencia de HBM y sus conocimientos sobre medición con galgas extensométricas.

Mike Revuke, BAE Systems

Este equipo de HBM es totalmente configurable y puede reprogramarse en plazos muy cortos. Además, tiene un paquete de software muy potente (catman®), desde el que podemos analizar los datos rápidamente y exportarlos en diferentes formatos.

Le recomendamos...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.