Software de adquisición de datos catman: conectar, medir, visualizar y analizar
El software de adquisición de datos (DAQ) catman le permite adquirir, visualizar, guardar y analizar fácilmente sus datos de medida, in situ o durante el posprocesamiento. catman está a la altura de cualquier desafío, lo mismo en pruebas de campo móviles, que en ensayos de componentes en laboratorio, bancos de ensayos o aplicaciones de monitorización.

Configuración sencilla
- Manejo intuitivo, no requiere conocimientos de programación.
- Compatible con cadenas de medida ópticas y eléctricas.
- Configuración automática de canales con TEDS.
- Tiene una base de datos de sensores integrada que incluye la posibilidad de crear y linealizar sensores individuales.
- Adquisición de forma paralela y sincronizada de datos medidos mediante sensores analógicos y datos de bus de vehículos (CAN/CAN FD).
- Ofrece una interfaz abierta DAIO en la que es posible integrar cualquier equipo físico.

Alta potencia de visualización
- Procesamiento en vivo de todos los datos entrantes (potencia eléctrica, Rainflow y cálculos de rosetas).
- Numerosas posibilidades de visualización de datos (desarrollo temporal, de frecuencia, angular).
- Visualización de datos GPS/GNSS sobre mapas geográficos.
- Soporte integral de vídeo en paralelo a los datos de medida.
- Soporte de múltiples paneles o pantallas, compatible con manejo táctil.
- Manejo sencillo mediante una pantalla táctil, incluso en entornos difíciles.
- Funciones mejoradas de monitorización y notificaciones activas.
- Visualización remota y segura a través de un navegador web.

Análisis y manipulación flexible de datos
- Herramientas de filtrado de datos de fácil manejo.
- Potente analítica de posprocesado.
- Comparación de grandes conjuntos de datos.
- Mejoras funcionales y automatización del flujo de trabajo mediante secuencias de comandos (scripts).
- Exportación de datos a cualquier formato: ASCII, EXCEL, DIAdem, MTS RPC III, MATLAB, NI TDMS, nCode s3t, Vector MDF 3/4, nSoft DAC, UFF58, etc.
- Elaboración automatizada de informes en cualquier plantilla de Office.
- Visor de datos para el posprocesado (nCode Viewer)
Una herramienta valiosa para cualquier aplicación

¿Qué dicen de nosotros nuestros clientes?
Llevamos varios años utilizando el software de adquisición de datos catman AP en ensayos estructurales. Nos gusta mucho su facilidad de uso, su fiabilidad y la enorme funcionalidad que ofrece. Sin catman, ya no sabríamos analizar nuestras medidas. HBM nos ofrece un soporte técnico del máximo nivel y una base de conocimientos integrada. Además, responde muy rápido a consultas y nuevas posibilidades de mejora.
Werner Malgut, Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen, Instituto de Estática Experimental
Haga de su proyecto de medición un éxito
Una introducción a catman
Primera medición en catman
Consejos y trucos sobre el software catman
Apréndalo todo sobre las distintas funciones de catman. Eche un vistazo a nuestros vídeos tutoriales, notas técnicas, seminarios y casos de estudio sobre catman.
Descubra la funcionalidad de catman. ¡Explore la galería!
Seleccione el paquete de catman más adecuado a sus necesidades

catman®Easy
catman Easy es la versión básica de catman. Ofrece configuración en línea y fuera de línea, visualizaciones en línea, funciones matemáticas en línea y funciones de grabación. catman Easy puede combinarse con dos módulos adicionales diferenciados:
- EasyMath: módulo matemático y de secuencias automáticas para catman Easy.
- EasyScript: permite programar libremente en VBA en el modo de medida y análisis.

catman®AP
catman AP tiene la funcionalidad completa de catman, más una serie de potentes módulos adicionales, que aportan:
- Visualización de datos GPS/GNSS sobre mapas geográficos
- Grabación en vídeo
- Integración de transductores de fuerza de rueda
- Grabación paralela
- Transmisión de datos a la nube

catman®PostProcess
catman PostProcess ofrece varias herramientas de posprocesamiento, ideales para procesar, analizar y elaborar informes con sus resultados; por ejemplo:
- Operaciones con curvas (detección de valores pico, cortar y suavizar datos, eliminar picos)
- Funciones matemáticas (por ejemplo, cálculos con rosetas de galgas extensométricas, cálculos de potencia eléctrica)
- Visualización de datos
- Reproducción de vídeo
- Estadísticas y clasificaciones (por ejemplo, Rainflow counting, tiempo en un nivel dado)
- Exportación de datos y elaboración de informes
Paquetes de mejora y mantenimiento de catman
To get the best out of your software and measurement project we offer you additional upgrades and maintenance packages:
- catman AP Upgrade: transforme su software catman Easy en catman AP y benefíciese de toda la funcionalidad ampliada de catman AP.
- catman Easy Software Maintenance y catman AP Software Maintenance: nuestro contrato de mantenimiento de software de 12 o 24 meses de duración le proporciona acceso directo al soporte técnico de HBM y actualización gratuita a todas las versiones del software catman que se publiquen durante el periodo de mantenimiento. Las notificaciones de nuevas versiones del software se envían por correo electrónico y, una vez que se registra la licencia, directamente a través del software. Las licencias de catman no tienen limitación temporal y no están asociadas a un contrato de mantenimiento.
Puede solicitar en cualquier momento información sobre el estado de sus licencias y sobre renovación de licencias a través de [email protected]. No olvide indicar su número de licencia y su número de contrato.
catman Enterprise
Aparte de los paquetes de software, catman también se encuentra disponible en una verión empresarial para ensayos hasta con 20.000 canales de medición, ideal para aplicaciones aeroespaciales.
nCode Viewer
¿Su proyecto de medición requiere un gran equipo humano? Utilice en sus proyectos con catman el visor gratuito nCode Viewer, para visualizar y analizar sus datos de medida.
Comparativa de la funcionalidad de los paquetes de software catman
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Configuración automática de canales con TEDS | ![]() | ![]() | ![]() |
TEDS de lectura y escritura | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de datos de sensores integrada y ampliable | ![]() | ![]() | ![]() |
Lectura de un archivo Excel con la parametrización de canales | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametrización sin conexión | ![]() | ![]() | ![]() |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Adquisición de datos hasta 12 MS/s o 100 MB/s | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualización en vivo de datos de medición | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración de vídeo | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración de datos GPS | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualización de datos GPS sobre mapas geográficos | ![]() | ![]() | ![]() |
Trabajos de medición y adquisición de datos | ![]() | ![]() | ![]() |
Almacenamiento en distintos formatos de datos | ![]() | ![]() | ![]() |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Matemáticas científicas generales | ![]() | ![]() | ![]() |
Matemáticas para pruebas estructurales de durabilidad | ![]() | ![]() | ![]() |
Matemáticas para potencia eléctrica | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de ruido | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtros de vibraciones en el cuerpo humano según EN ISO 8041 | ![]() | ![]() | ![]() |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Visualización gráfica de datos | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualización de datos GPS sobre mapas geográficos | ![]() | ![]() | ![]() |
Limpieza y preparación de datos: operaciones con curvas, estadística | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de datos basado en vídeo | ![]() | ![]() | ![]() |
Matemáticas científicas generales | ![]() | ![]() | ![]() |
Matemáticas para pruebas estructurales de durabilidad | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de ruido | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtros de vibraciones en el cuerpo humano según EN ISO 8041 | ![]() | ![]() | ![]() |
Exportación de datos e informes de los resultados de las pruebas | ![]() | ![]() | ![]() |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Autosecuenciador | ![]() | ![]() | ![]() |
Escritura de scripts | ![]() | ![]() | ![]() |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Configuración de dispositivos | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametrización de E/S | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametrización CAN/FD a través de archivos DBC | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnosis | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametrización y adquisición de datos de interrogadores ópticos | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración de sensores Kistler RoaDyn | ![]() | ![]() | ![]() |
Mantenimiento de software durante 12 meses incluido | ![]() | ![]() | ![]() |
Requisitos del sistema: Windows 8 / 10 / 11 (32 y 64 bits). Interfaces compatibles: interfaz Ethernet PC, interfaz DAIO para conexión a cualquier sistema físico de medida, dispositivos GPS a través de USB, videocámaras con interfaz DirectShow.

Nuevas funcionalidades de catman 5.6.2
- MQTT
- Integración mejorada de MXFS SI
- Gestión mejorada de grandes cantidades de datos CAN
- Mejoras de rendimiento y corrección de errores
¿Le interesaría probar catman?
Le ofrecemos una versión gratuita de prueba del software de adquisición de datos catman, para que pruebe toda su funcionalidad hasta 25 arranques.
Paquetes catman para universidades
Si es estudiante o docente en un centro universitario, disponemos de atractivos paquetes de catman para universidades. ¡Consúltenos!

Benefíciese de nuestro excelente servicio y apoyo
- Paquetes de mantenimiento de software para catman Easy y catman AP (12 y 24 meses)
- Paquete de mantenimiento de software de doce meses incluido después de la compra, incluyendo actualizaciones de software
- Actualización simple y conveniente decatman Easy a catman AP con funcionalidades extendidas
- Nuestro centro de soporte técnico profesional le presta asistencia por correo electrónico, teléfono y/o mediante acceso remoto.
- Ponga al día sus conocimientos sobre catman con nuestra HBK Academy y benefíciese de un descuento del 15% en seminarios.
La combinación perfecta para una cadena de medida fiable y robusta
El software DAQ catman, conocido por su fiabilidad y seguridad, se combina a la perfección con los sensores y los sistemas de adquisición de datos QuantumX, SomatXR, y MGCplus, de HBM. Desde el sensor al software. Tan sencillo como “conectar y medir”.

Equipos físicos compatibles con catman
QuantumX: universal y distribuible
El sistema de adquisición de datos QuantumX es la herramienta perfecta para adquirir prácticamente cualquier magnitud física, con todo tipo de tecnologías de sensores.
MXFS: cadena de medida óptica totalmente integrada
Módulo de medición óptica MXFS para aplicaciones de validación térmica y salud estructural.
SomatXR: flexible y ultrarrobusto
El sistema de adquisición de datos SomatXR es extraordinariamente fiable y robusto, gracias a su protección frente a la humedad, el polvo, los golpes y las vibraciones.
MGCplus para unos pocos o para muchos canales
Ideal tanto para calibración como para ensayos de fatiga: el sistema de adquisición de datos MGCplus es capaz de adquirir magnitudes muy variadas, como par y corriente.
Documentos y descargas
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
catman - Caractéristiques techniques | French | |||
catman - Data Sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
catman - Bedienungsanleitung | German | |||
catman - Operating Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multiidioma | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | Multiidioma | |||