Sistema de adquisición de datos CANHEAD: hasta 20.000 canales

El sistema CANHEAD adquiere datos de medida estáticos y cuasiestáticos. Es ideal para aplicaciones de monitorización a largo plazo, ensayo de fatiga de materiales y pruebas estructurales estáticas en sectores como el aeroespacial o la construcción. Este sistema de adquisición de datos se puede instalar en las proximidades de los puntos de medición, lo cual rebaja sensiblemente los costes de cableado, ya que ahorra materiales y tiempo de instalación. CANHEAD, en combinación con el sistema de amplificadores MGCplus —utilizado como master de comunicación— y con el software de adquisición de datos catman, también de HBM, constituye una solución óptima para adquirir y analizar datos con un número de canales entre medio y alto.

  • Clase de precisión HBM: 0,1
  • Canales por módulo CANHEAD: 10
  • Canales que pueden adquirirse de forma sincronizada: hasta 20.000

Adaptable

  • Diferentes módulos base disponibles para galgas extensométricas individuales, en configuración de puente completo o medio puente, y para medidas de tensión.
  • Las galgas extensométricas individuales pueden utilizar configuraciones de 3 o 4 hilos.
  • Módulo amplificador enchufable universal.

Un sistema de medida flexible, preparado para todo.

Fiable

  • La tecnología de frecuencia portadora (600 Hz) garantiza medidas insensibles al ruido.
  • Canal independiente de compensación de temperatura, para medidas con galgas extensométricas individuales.
  • Compatibilidad con T-ID y TEDS, para identificación y ajuste de escala sencillos de los sensores.

Un sistema fácil de utilizar, para medir sin preocupaciones.

Distribuible

  • Hasta 12 módulos CANHEAD por cada módulo enchufable MGCplus.
  • Un solo cable de datos y alimentación “True Daisy Chain”.
  • Desarrollado para instalación cerca de los puntos de medición.
  • Módulos ligeros (aprox. 700 g).

Medición sencilla, sin riesgo de enredos de cable.

"Muy convincente"

"IABG tomó la decisión de utilizar CANHEAD para los ensayos de fatiga del A380 porque la adquisición de medidas distribuida presenta ventajas considerables en las estructuras de gran tamaño. “Tenemos 7000 puntos de medición con galgas extensométricas, así que la reducción en el tiempo y los costes de instalación, la mayor inmunidad al ruido y la capacidad de ampliación nos parecieron argumentos muy persuasivos." 

Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Alemania

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Italian
English
German
Italian
Catálogos
English
Japanese
German
Instrucciones de montaje
Italian
German, English
Guías de rápidas
Italian
German, English
Instrucciones de seguridad
Italian
French, English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Russian
Otros materiales
English, German
Italian
Software

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.


Date: 06/2012  |  Version: 3.4.0  |  Size: 35 MB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.