Sistema de adquisición de datos CANHEAD: hasta 20.000 canales
El sistema CANHEAD adquiere datos de medida estáticos y cuasiestáticos. Es ideal para aplicaciones de monitorización a largo plazo, ensayo de fatiga de materiales y pruebas estructurales estáticas en sectores como el aeroespacial o la construcción. Este sistema de adquisición de datos se puede instalar en las proximidades de los puntos de medición, lo cual rebaja sensiblemente los costes de cableado, ya que ahorra materiales y tiempo de instalación. CANHEAD, en combinación con el sistema de amplificadores MGCplus —utilizado como master de comunicación— y con el software de adquisición de datos catman, también de HBM, constituye una solución óptima para adquirir y analizar datos con un número de canales entre medio y alto.
- Clase de precisión HBM: 0,1
- Canales por módulo CANHEAD: 10
- Canales que pueden adquirirse de forma sincronizada: hasta 20.000