El amplificador de medición SCOUT55 es perfecto para registrar y procesar valores medidos por medio de transductores pasivos. Transductores a los que se puede conectar.
- Puentes completos y medios puentes de galgas extensométricas.
- Puentes completos y medios puentes inductivos.
- Transductores piezorresistivos y potenciométricos.
- LVDT.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
SCOUT55 - Caractéristiques techniques | French | |||
SCOUT55 - Data Sheet | English | |||
SCOUT55 - Datenblatt | German | |||
SCOUT55 - Prospetto dati | Italian | |||
SCOUT55 - データシート | Japanese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
SCOUT55 - Bedienungsanleitung | German | |||
SCOUT55 - Description d'interface | French | |||
SCOUT55 - Interface Description | English | |||
SCOUT55 - Manual de empleo | Spanish | |||
SCOUT55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
SCOUT55 - Manuel d'emploi | French | |||
SCOUT55 - Operating Manual | English | |||
SCOUT55 - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
SCOUT55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
SCOUT55 - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
SCOUT55 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Software | ||||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | Multiidioma | |||