Amplificador de precisión | Ud. calibración | Proveedor Amplificador de precisión | Ud. calibración | Proveedor | HBM

Amplificadores de medida y electrónica para tareas que requieren la máxima precisión

La elección del principio de medida correcto es fundamental para garantizar una incertidumbre de medida mínima. En ese sentido, los transductores con tecnología de galgas extensométricas han sido la cota de referencia durante décadas. Los equipos de calibración de HBK son el complemento ideal a estos transductores cuando se trata de convertir la verdad absoluta (exactitud) y la reproducibilidad (precisión) en datos.

En todo el mundo, más de 100 institutos metrológicos nacionales confían en los instrumentos y unidades de calibración de referencia de HBK. Además, nuestros equipos son la apuesta más segura para adentrarse en el mundo de las partes por millón (ppm). Además de la metrología, los instrumentos de máxima precisión y exactitud de HBK también se emplean en la industria, en centros de investigación y en universidades, en aplicaciones de producción de sensores, en calibración y en medidas de comparación. HBK le ayuda a trabajar en los límites de la física.

Amplificadores de alta precisión

Los amplificadores de alta precisión de HBK permiten adquirir datos de manera exacta y precisa. Si busca un amplificador de medida autónomo de precisión o un módulo para integración en la familia de productos QuantumX o MGCplus, HBK tiene la herramienta que necesita.

Unidades de calibración

Para que los datos sean fiables se necesita una trazabilidad absoluta y una validación periódica de los instrumentos con unidades de calibración. HBK tiene un amplio catálogo de unidades de calibración, a la medida de los requisitos de calibración de sus instrumentos.


Vamos un paso más allá en precisión y exactitud

Su proveedor integral de cadenas de medida de referencia

Para extraer el máximo beneficio de los amplificadores de precisión HBK es fundamental completar la cadena de medida con transductores de referencia igualmente exactos y precisos para medición de fuerza, par y presión.

Más información

Laboratorio de calibración de HBK

HBK calibra para sus clientes sensores, sistemas de adquisición y hasta cadenas de medida completas. Porque una calibración correcta es una condición previa para garantizar la calidad a largo plazo de los resultados de medida.

Más información


Benefíciese de un servicio y un soporte extraordinarios

  • Ponga al día sus conocimientos en nuestra HBK Academy.
  • HBK participa activamente en numerosos proyectos internacionales de investigación metrológica (EMRP, EMPIR) y comparte regularmente nuevos desarrollos con la comunidad científica en la Conferencia Mundial de IMEKO.