Amplificadores de medida y electrónica para tareas que requieren la máxima precisión
La elección del principio de medida correcto es fundamental para garantizar una incertidumbre de medida mínima. En ese sentido, los transductores con tecnología de galgas extensométricas han sido la cota de referencia durante décadas. Los equipos de calibración de HBK son el complemento ideal a estos transductores cuando se trata de convertir la verdad absoluta (exactitud) y la reproducibilidad (precisión) en datos.
En todo el mundo, más de 100 institutos metrológicos nacionales confían en los instrumentos y unidades de calibración de referencia de HBK. Además, nuestros equipos son la apuesta más segura para adentrarse en el mundo de las partes por millón (ppm). Además de la metrología, los instrumentos de máxima precisión y exactitud de HBK también se emplean en la industria, en centros de investigación y en universidades, en aplicaciones de producción de sensores, en calibración y en medidas de comparación. HBK le ayuda a trabajar en los límites de la física.