Los sensores FBG (fibra con rejilla de Bragg o red de Bragg en fibra) son fáciles de instalar, inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Eso sí, para obtener medidas de la máxima precisión, es importante disponer de un interrogador adecuado.
Los interrogadores HBM FiberSensing pueden utilizarse con redes de sensores a gran escala y proporcionan medidas estáticas y dinámicas precisas y de alta resolución, de forma ininterrumpida 24 horas al días, los 7 días de la semana, a través de interfaces de software fiables.
Son compatibles con el software catman, lo que facilita la gestión de sistemas híbridos con sensores ópticos y eléctricos.
Los interrogadores de HBM FiberSensing se encuentran disponibles en modelos estándar, para montaje en rack y portátiles. Seleccione a continuación entre nuestra gama BraggMETER industrial o portátil para más información.