Datos de medida de excelente calidad, gracias a la transmisión digital a través de fibra óptica.
Registrador de transitorios autónomo y sistema de aislamiento ISOBE5600. Medición hasta 100 MS/s
Los sistemas de medición y transmisión de datos de la serie ISOBE5600 proporcionan resultados de medida óptimos, incluso en entornos con interferencias electromagnéticas.
El registrador de transitorios autónomo ISOBE5600m es idóneo para realizar pruebas con impulsos de rayos, conmutación y corriente, en aplicaciones de desarrollo y de certificación en laboratorios de alta potencia. Las conexiones de hardware y software se pueden optimizar con ayuda del potente software Perception, de HBM. El registrador de transitorios incorpora un sistema de medida completo con memoria integrada, que garantiza una exactitud de medida máxima de los datos que transmite digitalmente.
El sistema de aislamiento ISOBE5600r es una solución inmejorable para sistemas de medida ya existentes. Gracias a su aislamiento de fibra óptica, es capaz de transmitir datos digitales medidos de manera especialmente rápida y segura.
- Resolución: 14 bits
- Frecuencia de muestreo por canal: 100 MS/s
- Rango de entrada: 100 mV a 50 volts
Seguro
- Protección especial frente a interferencias electromagnéticas, debido a su aislamiento de fibra óptica.
- Amplio ancho de banda de hasta 25 MHz.
- Alta calidad de señal.
- Unidad receptora con memoria de 128 MS (256 MB) - cuando se utiliza como registrador de transitorios.

Rápido
- Velocidad de transmisión de hasta 100 MS/s.
- Ancho de banda de medición de 20 MHz.

La transmisión rápida de los datos proporciona resultados inmediatos.
Manejo sencillo
- Análisis directo de los datos mediante el software Perception, diseñado especialmente para la adquisición de datos de alta velocidad (cuando se utiliza como registrador de transitorios).
- Instalación rápida y sencilla.
- Alimentación de red o con batería.
- Es posible hacer mediciones libres de potencial sin puesta a tierra.

Uso muy cómodo, gracias a su facilidad de integración y al software adaptado.
Dos versiones: sistema de aislamiento y registrador de transitorios
Transmisor:
- Versión alimentada por batería (ISOBE5600t) para aplicaciones de alta tensión
- Versión con alimentación de red (ISOBE5600tm) para aplicaciones de media tensión
Receptores:
- Receptor tipo ISOBE5600m para uso como registrador de transitorios
- Receptor tipo ISOBE5600r para uso como sistema de aislamiento
Para más información, ver la hoja de características.