MV6600 / HV6600 - Digitalizador con aislamiento
El digitalizador con aislamiento 6600 de Genesis HighSpeed de HBM es un cabezal controlado por guía fibroóptica (Frontend) para el grabador de transitorios GEN (GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA y GEN17tA).
Todos los canales pueden programarse y controlarse por completo individualmente. El digitalizador con aislamiento 6600 está concebido para utilizarlo en ambientes extremadamente expuestos a interferencias eléctricas y magnéticas.
El aislamiento completo mediante guías fibroópticas evita bucles a tierra y garantiza una separación segura del objeto de medición y el banco de ensayos en laboratorios de cortocircuitos y de alto voltaje.
La variante HV (HV6600) es la versión con apantallamiento extremo para grandes campos de interferencias y las tensiones más altas. El aislamiento de tres capas permite su funcionamiento en los entornos y aplicaciones que presentan más exigencias. Los acumuladores dobles integrados suministran alimentación al sistema durante muchas horas (aprox. 24) y el modo sleep puede extender ese tiempo aún más. Los acumuladores pueden volver a cargarse por la noche o mediante un cargador externo cuando no estén funcionando.
La versión MV (MV6600) es la versión para tensiones medias y bajas y cuenta con un apantallamiento estándar y una fuente de alimentación integrada. El sistema con alimentación de red se puede hacer funcionar hasta los 10 kV de potencial. Si la tensión es mayor, se desconecta de la red y un acumulador integrado se encarga de la alimentación.
El acumulador integrado se carga automáticamente durante el funcionamiento. Si se realizan ensayos con más de 10 kV, el cabezal Front End se puede desconectar de la red durante aprox. 5 minutos y el dispositivo funciona entonces gracias al acumulador interno.
Ambas variantes (HV y MV) están disponibles con dos cuotas de exploración distintas. 25 MS/s y 100 MS/s para procesos de gran velocidad. La versión de 25 MS/s ofrece una resolución de 15 bits, mientras que la versión de 100 MS/s, una resolución de 14 bits. El alcance de memoria llega hasta 400 MS por canal.
Product Literature
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
| GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
| GEN series GN1202B - Datenblatt | German | |||
| GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
| GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
| GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
| GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
| GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
| Catálogos | ||||
| Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| GEN series - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||