BE3200 - Secuenciador de ensayo
El secuenciador de ensayo BE3200 es un dispositivo electrónico de control de secuencias para laboratorios de cortocircuito y de alto voltaje. Sustituye a los dispositivos electromecánicos de control de secuencias con una innovadora precisión controlada por microprocesador. El sistema ofrece hasta 64 salidas con aislamiento óptico y funciones de sincronización y seguridad fiables.
El secuenciador se comunica con el PC mediante una interfaz óptica; las secuencias de conexión se definen previamente en Windows y se visualizan gráficamente. Las secuencias de conmutación se pueden definir en base al tiempo o al ángulo de fase. El controlador integrado High Speed se encarga de llevar a cabo con exactitud y de modo seguro y fiable las secuencias programadas previamente.
El secuenciador puede sincronizarse con el generador de red, con una red externa o internamente. Las salidas se conmutan conforme a la secuencia previamente establecida. Todas las entradas y salidas están aisladas por guías fibroópticas. El dispositivo de control de secuencias está disponible con 32 ó 64 salidas. Se pueden sincronizar otros secuenciadores adicionales para conseguir un mayor número de canales.
Extensas funciones de seguridad
El secuenciador de ensayos BE3200 cuenta con extensas funciones de seguridad para proteger los instrumentos de daños durante los ensayos:
- Caídas de tensión:El secuenciador continuará las secuencias del proceso hasta el final y con toda fiabilidad, incluso durante una caída de tensión de alimentación.
- Errores de sincronización: Si se interrumpe la entrada de sincronización, el sistema sigue funcionando con sincronización interna. Ésta se corresponde con la última sincronización externa medida.
- Temporizador Watchdog: ISi se produce un error interno, el proceso se interrumpe en la secuencia definida. De este modo el ensayo en curso puede concluir rápidamente y con toda fiabilidad.
El software del secuenciador es el software gráfico de control del secuenciador de ensayo BE3200 y se suministra junto al hardware. La precisión de sincronización es superior a un grado. La introducción de datos se realiza en milisegundos o en ángulo de fase. Un ensayo de larga duración se puede realizar por medio de secuencias repetitivas aleatorias.
El software ofrece todas las opciones posibles de integración con otros productos de registro y análisis de datos de medida de Genesis HighSpeed de HBM.
Important Customer Information
During a product audit of CE compliance HBM discovered a design flaw in the BE3200 test sequencer. Only units delivered before August 2010 are affected. For more information, please click here.
Product Literature
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| BE3200 - Data Sheet | English | |||
| Catálogos | ||||
| Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| BE3200 - User Manual | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| BE3200 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||