M408 / M416 - Conecte hasta 4 cadenas de sensores más: Multiplexores M408 y M416 para bandas extensométricas ópticas

Tanto bajo interferencias electromagnéticas como en entornos altamente explosivos, la tecnología de medición con bandas extensométricas ópticas garantiza resultados de ensayo fiables, incluso en caso de grandes extensiones y en condiciones adversas.

Descripción del producto

Benefíciese de las ventajas de "Mediciones con luz" -ahora también posible al trabajar con un gran número de puntos- utilizando los multiplexores M408 y M416 de HBM. Un solo multiplexor de HBM aumenta el número de cadenas de sensores ópticos – y puntos de medición – que se pueden conectar hasta cuatro veces más. En vez de montar en "cascada" varios interrogadores en serie, los multiplexores permiten una instalación extremadamente simple de sus ensayos, proporcionando al mismo tiempo una excelente reducción económica.

Hasta 320 puntos de medición ópticos

Los multiplexores amplían los interrogadores de cuatro canales a 8 (M408) o a 16 (M416) cadenas de sensores ópticos con 10 y hasta 20 sensores cada una. Esto significa que una simple instalación compuesta por un interrogador de 4 canales y un multiplexor permite registrar hasta 320 puntos de medición ópticos. Para una adquisición de datos fiable en tiempo real. Con características óptimas en materia de temperatura y estabilidad a largo plazo.

Los multiplexores M408 y M416 son una parte integrante de la cadena de medición óptica de HBM, que comprenden bandas extensométricas ópticas, interrogador y software avanzado de adquisición de datos.

Cadena de medición óptica: todos los componentes de un mismo proveedor

Al utilizar todos los componentes de la cadena de medición óptica proporcionados por un mismo proveedor, usted se beneficia de una doble seguridad. Por un lado, obtiene resultados de ensayo fiables gracias a la tecnología avanzada basada en la rejilla de Brag. Por otro lado, consigue componentes que se adaptan a la perfección en su cadena de medición.

Los multiplexores e interrogadores de HBM están especialmente diseñados para una integración óptima y sencilla, garantizando así una medición inmediata.

Related Products

Optical Strain Gauges from HBM

Key Features

  • Ampliación de interrogadores de 4 canales a 8 y a 16 canales
  • Adquisición de datos en tiempo real
  • Circuito óptico fiable y de alta velocidad
  • Óptima integración con el interrogador apropiado
  • No requiere alimentación externa

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Download: Technical Article / White Paper
English

Order Numbers

1-M408
1-M416

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.