K148: Unidad de calibración para amplificadores
La calibración es esencial para obtener medidas correctas. Es lógico que le exija el máximo a las unidades de calibración de sus amplificadores. La unidad de calibración K148 controlada mediante PC de HBM ofrece una seguridad y fiabilidad máximas en trabajos de calibración.
Excelente precisión y linealidad: la unidad de calibración K148 simula puentes completos de galgas extensométricas para amplificadores con entre uno y ocho canales. Se suministra con cinco intervalos de medición, cada uno de ellos con diez pasos. Permite calibrar amplificadores de CC con frecuencia portadora entre 225 Hz y 4,8 kHz con intervalos de medición entre ±0,2 mV/V y ±100 mV/V. La unidad de calibración está perfectamente equilibrada y proporciona una precisión insuperable y una linealidad del 0,0025% (0,01% para CC y frecuencias portadoras superiores a 600 Hz). Seguridad operativa gracias a su configuración directa mediante PC: la unidad de calibración K148 no destaca únicamente por su alta precisión. Ahorre tiempo y gane en seguridad conectando la K148 a un PC. La K148 se controla a través de la interfaz USB o RS232, de modo que permite una calibración completamente automática. Además, los pasos de calibración se pueden configurar directamente en el PC. El PC también permite adquirir con total seguridad los datos del amplificador que se desea calibrar.
Otra ventaja es que se ahorra tiempo cuando se calibran sistemas con muchos amplificadores. Los canales y los pasos de calibración se pueden programar en función de los requisitos, de modo que la verificación y la calibración requieran poco tiempo y esfuerzo.
El cableado es menos complejo porque se utiliza el puerto USB para suministrar tensión de alimentación a la unidad K148: las incómodas fuentes de alimentación con cableado y la necesidad de buscar una toma de corriente son cosa del pasado. Incluso el manejo manual de la K148 resulta más cómodo: el manejo es intuitivo y se ha mejorado con un diseño agradable con botones sencillos de utilizar. La carcasa es ligera; se puede situar incluso en espacios confinados y se puede apilar sobre la unidad de calibración K800 de HBM para amplificadores de cuarto de puente de galgas extensométricas.
Características principales
- Simulación de señales de salida definidas de puentes completos de galgas extensométricas.
- Ocho canales conmutables en serie.
- Control por ordenador o manejo manual.
- Para amplificadores de CC y amplificadores de frecuencia portadora hasta 5 kHz.
- Valores de calibración en 5 x 10 pasos de +/- 0,2 a +/- 100 mV/V.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
K148 - Data Sheet | English | |||
K148 - Datenblatt | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
K148 - Operating Manual | English, German | |||
Driver | ||||
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
K148 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
K148 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Número de pedido
1-K148