Unidad de calibración K3607
La unidad de calibración K3607 puede utilizarse para calibrar amplificadores de medición o cadenas de medición sin aplicar cargas mecánicas a los transductores de galgas extensométricas que forman parte de la cadena de medición. Para ello, la unidad de calibración dispone de una red de resistencias de alta precisión, en configuración de estrella, diseñada para simular transductores de puente completo de galgas extensométricas de 350 Ω. Gracias a la baja autocapacitancia y autoinductancia de las resistencias de precisión incorporadas, la unidad de calibración tiene una clase de precisión de 0,025. Si se utiliza un amplificador de medición adecuado, la unidad de calibración K3607 puede funcionar en un circuito de seis hilos para compensar los efectos óhmicos y capacitivos de los cables de medición largos.
Características principales
- Adecuado para simular señales de salida de transductores de puente completo de galgas extensométricas de 350 ohmios.
- 30 señales de calibración entre 0,05 mV/V y 10 mV/V.
- Estabilidad en el punto cero absoluto con circuito en estrella equivalente.
- Apto para transductores alimentados con tensión de CC y frecuencia portadora de hasta 5 kHz.
- Aplicación móvil para múltiples cadenas de medición.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
K3607 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Número de pedido
1-K3607