Transductor de par T12: alta precisión, dinámica y resolución

El T12 es un sensor de par multifunción único en el mercado. Se trata de un transductor sin contacto que combina la flexibilidad del acondicionamiento de señales digital con la precisión de medida de un amplificador de frecuencia portadora. Utiliza un método de transmisión especial muy rápido, con detección de errores, para garantizar que la transmisión no se vea afectada por posibles interferencias y que no se produzca pérdida de datos o de precisión. La configuración resulta muy sencilla, gracias al software T12 Assistant y a la posibilidad de parametrización a través de CAN. En combinación con los módulos de interfaz TIM-EC (para EtherCAT) y TIM-PN (para Profinet) es posible integrar señales de par y velocidad de giro en bancos de pruebas avanzados, a través de una interfaz de frecuencia, con prestaciones y flexibilidad máximas.

Preciso

  • Mínima desviación de la linealidad, con histéresis del 0,01%.
  • Respuesta de temperatura sobresaliente, con TC0 de 0,01%/10K.
  • Método de transmisión digital inmune a las interferencias, con detección de errores y sin pérdida de datos o de precisión.

Tiene una precisión básica extremadamente alta que garantiza mediciones de gran exactitud en todo el intervalo de medida. No hace falta un segundo campo de medida, lo cual facilita la integración en la aplicación.

Seguro

  • Alta velocidad de muestreo, sin solapamiento interno.
  • Ancho de banda ampliado.
  • Seguimiento del valor límite mecánico.
  • Diagnosis del proceso de medición.
  • Medición de temperatura integrada

Reduce los tiempos de inactividad, con el consiguiente ahorro de costes.

Flexible

  • CAN, Profibus, EtherCAT y Profinet para una integración sencilla en bancos de pruebas con distintos conceptos.
  • Intervalos de medición de 100 Nm a 10 kNm

Medición fiable de datos con la máxima calidad y resolución.

T12 Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
Japanese
German
English
Instrucciones de montaje
Italian
German
English
Japanese
Manuales de instrucciones
German
Italian
English
Guías de rápidas
Italian
English, German
Reference Book
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
English
Otros materiales
Italian
English
German
Firmware

Firmware for T12 torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 330 KB
Related Documents:
Multiidioma
Software

T12 Assistant is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 09/2016
Version: 1.2.1
Size: 54 MB
Related Documents:
Multiidioma

EDS file for T12 digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 12/2007
Size: 5 KB
Multiidioma

GSD and GSE files for T12 digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 04/2006
Size: 2 KB
Multiidioma

Wide Range of Accessories

  • Connection cables, plugs and sockets for torque, rotational speed, CAN Bus and PROFIBUS
  • Connection cables
  • Setup toolkit
  • Wide range of couplings

Further information can be found in the data sheet.

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados