El T22 se adapta de forma rápida y simple a su instalación en tareas de ensayo y dispone de fácil manejo:

  • Electrónica inclusive: ahorre tiempo y costes con la electrónica incorporada en el eje de medición – no es necesario utilizar amplificadores adicionales para ampliar la cadena de medición
  • Instalación rápida: con los acoplamientos adecuados, disponibles para todas las versiones del T22
  • Compacto en dimensiones - apropiado perfectamente para el uso en lugares de poco espacio

Resumen de todas las características: el T22 mide el par de giro basado en bandas extensométricas. Transmisión de la energía y la señal de medición sin contacto. La clase de precisión es de 0,5 (según la definición de alto nivel de HBM). T22 está disponible para los pares de giro nominales de 0,5 N∙m hasta 1 kN∙m.
Con estas características, el T22 se presta perfectamente para mediciones estáticas y dinámicas de par – de piezas rotatorias o no rotatorias. El campo de aplicación del T22 de HBM es amplio, en laboratorios, ensayos o en la formación.
Una aplicación adicional del T22 es la monitorización de producción y procesos – aquí se puede conectar el eje directamente a un controlador SPS. La base de una conexión SPS es la alimentación de 11,5 V hasta 30 V DC, igual como las dos salidas análogas de ± 5 V y 10 ±8 mA.
La caja de bornes VK20A disponible como accesorio facilita las conexiones, aumenta la seguridad de funcionamiento e integra el eje de medición en la cadena completa de medición de HBM. Asimismo se suministra como accesorio el acoplamiento por fuelle adecuado.

T22 Product Literature

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.