La baja incertidumbre de medición permite obtener una elevada exactitud de medida.
Transductor de par T5: medición de par de 10 a 200 Nm
El transductor de par T5 tiene un amplio rango de medida y realiza medidas de par de alta precisión en ambos sentidos de giro. Hasta la fecha, ha demostrado su capacidad en miles de aplicaciones. Se adapta perfectamente a mediciones de aseguramiento de la calidad y producción; por ejemplo, en pruebas de engranajes de dirección y actuadores de la industria automovilística.
Su resistencia a la temperatura es excelente, y esa es una de las razones por las que proporciona resultados de alta precisión. Además, es pequeño y práctico. El T5 permite realizar ajustes de fricción, sin holgura, gracias a la forma cilíndrica de los extremos de los ejes. Los datos medidos se transmiten por medio de anillos rozantes de alta calidad y bajo desgaste, utilizables en numerosas aplicaciones en entornos industriales.
- Clase de precisión HBM: 0,1
- Par nominal: de 10 Nm a 200 Nm
- Velocidad de rotación nominal: hasta 4000 rpm
Preciso
- Optimizado para pequeños valores de par.
- Señal de salida de 2 mV/V.
- Buena estabilidad térmica: garantía de resultados de medida precisos.
- Transmisión de valores medidos utilizando tecnología de anillos rozantes de alta calidad y bajo desgaste
Versátil
- Diseño compacto, para una instalación con requisitos reducidos de espacio.
- Optimizado para pequeños valores de par (10, 20, 50, 100 y 200 Nm).
- Compatible con todos los amplificadores de medida comunes para puentes de galgas extensométricas.
- Tecnología contrastada.
Apto para muchas aplicaciones industriales, debido a su amplio rango de medida y su alta compatibilidad.
Documentación de producto T5
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
T5 - Caractéristiques techniques | French | |||
T5 - Datenblatt | German | |||
T5 - Prospetto dati | Italian | |||
T5 Torque Transducer - Data Sheet | English | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
T5 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T5 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Accesorios
- Módulo de interfaz ClipX
Para más información, consulte la hoja de características.