T40FM para medición de pares dinámicos desde 15 kN·m hasta 80 kN·m

El transductor de par T40FM mide pares dinámicos de hasta 80 kN·m con precisión y fiabilidad. Y con una relación excelente entre precio y prestaciones. Tiene un sólido diseño muy adecuado para trabajar en condiciones difíciles, que lo hace ideal para aplicaciones de producción y bancos de ensayos de grandes motores y transmisiones. Gracias a su diseño corto, su amplio rango de medida y sus interfaces analógicas y digitales, se puede integrar con rapidez en otros sistemas. Por otro lado, tiene las mismas dimensiones que su predecesor, el transductor T10FM, lo cual facilita la modernización de cualquier instalación, adoptando la tecnología más avanzada. 

  • Clase de precisión HBM: 0,1
  • Pares nominales: desde 15 kN·m hasta 80 kN·m
  • Velocidad de rotación nominal: hasta 8000 rpm

Preciso

  • Alta precisión y linealidad de medida, con baja histéresis (0,05%).
  • Alta estabilidad frente a fuerzas laterales.
  • Óptimas propiedades de medición dinámica, con alta rigidez torsional.
  • Ancho de banda de hasta 6 kHz.
  • Frecuencia de muestreo extrema de 38.125 kS/s.
  • Señal constante del puente de medida, con proceso ratiométrico.

Alta precisión de medición, gracias a unas propiedades mecánicas excelentes y a una calidad de señal ideal.

Robusto

  • Alta estabilidad, incluso con cambios de temperatura.
  • Robusto sistema de medida de revoluciones, con un sensor magnetorresistivo insensible a la grasa y al polvo.

Medición fiable de velocidad rotacional incluso en condiciones difíciles, mediante un sistema magnetorresistivo de medida de revoluciones.

Versátil

  • Amplio surtido de rangos de medida entre 15 kNm y 80 kNm.
  • Fácil de integrar en distintos bancos de pruebas mediante interfaces digitales y analógicas (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet).
  • Tiene las mismas dimensiones que el transductor T10FM y es totalmente compatible a efectos de actualización.
  • Diseño corto y montaje sencillo.

Uso flexible en aplicaciones muy variadas debido a su amplio rango de medida y a su facilidad de integración.

Completa gama de accesorios

  • Cables de conexión para salidas de par y de velocidad de rotación
  • Cable de conexión TMC
  • Conectores hembra
  • Cable de conexión

Más información en la hoja de características.

Documentación de producto T40FM

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados