Se adapta a todos los requisitos del trabajo de laboratorio habitual y ofrece una buena protección frente a fuerzas laterales y sobrecargas.
Célula de carga U1A para fuerzas de tracción y compresión, entre 10 y 50 N
La célula de carga U1A está diseñada para medir pequeñas fuerzas de tracción y compresión, incluso en presencia de fuerzas transversales relativamente altas. Se encuentran disponibles tres tipos distintos de conectores mecánicos (aplicación de carga): rosca externa M5, rosca interna M5 y tornillo con tuerca. Esta célula de carga es todo un “clásico” dentro de nuestra gama de productos; lleva más de tres décadas en nuestro catálogo, con las mismas dimensiones y conectores roscados. Como alternativa más avanzada a este producto, ofrecemos el transductor de fuerza S2M.
- Clase de precisión HBM: hasta 0,1
- Capacidad nominal: de 10 N a 50 N
Para fuerzas pequeñas
- Especialmente diseñada para medir fuerzas pequeñas.
- Diseño con simetría rotacional y 45 mm de diámetro.
- Fuerza lateral admisible: 20 N, dependiendo de la capacidad del sensor.
- Límite máximo de fuerza de 100 N en cada rango de medida.

Disponibilidad garantizada desde hace décadas
- La fiabilidad de suministro de los equipos de medida de fuerza de HBM no tiene rival: ofrecemos este tipo de productos desde hace más de tres décadas y siguen siendo compatibles con las primeras células U1A.
- Se encuentran disponibles distintos elementos de introducción de carga y anillas articuladas. Conector disponible a petición.

Seguridad absoluta: ayer, hoy y mañana. Le garantizamos la compatibilidad de los conectores con todos los modelos. Benefíciese de más de 30 años de experiencia en este tipo de productos.
Accesorios disponibles
- Anillas articuladas
- Anilla articulada superior para rosca M3
Documentación de producto U1A
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U1A - Caractéristiques techniques | French | |||
U1A - Data Sheet | English | |||
U1A - Datenblatt | German | |||
U1A - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U1A - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
U1A - Mounting Instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U1A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||