Los transductores de fuerza de la serie de tipo U1A miden fuerzas de compresión estáticas y dinámicas en máquinas de pruebas y en otras aplicaciones con requisitos de alta tecnología.

  • Force transducer with strain gage technology
  • Low force ranges
  • Integral overload protection
  • Side-force support
  • Tensile and compessive loading
  • Force transducer for precision force measurements on testing machines

Características

  • Fuerza operativa máxima: 120%
  • Rango de temperatura nominal: -10 ... +50 °C
  • Tipo de protección: IP 40
  • Material: acerotemplado
  • Dirección de fuerza: tracción / compresión
  • Fuerza nominal: 10N, 20N, 50N

U1A Product Literature

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados