El transductor de fuerza U2B ofrece una tecnología perfectamente contrastada y de larga duración.
Transductor de fuerza U2B: un sensor a toda prueba para fuerzas de tracción y compresión
El U2B es un transductor de fuerza con un diseño de membrana, de fiabilidad bien contrastada, particularmente adecuado para mediciones rápidas. Incorpora un sistema de compensación del momento de flexión que garantiza resultados fiables incluso en presencia de fuerzas de flexión o fuerzas laterales. Y, como es un sensor de galgas extensométricas, el U2B puede medir tanto fuerzas estáticas como dinámicas.
Ahora, hemos introducido mejoras en nuestra serie U2B: aparte de las configuraciones habituales, el sensor puede suministrarse con un amplificador integrado con salida de corriente o de tensión, con las mismas dimensiones.
- Clase de precisión HBM: hasta 0,1 (0,5 kN: 0,2)
Fuerza nominal: 0,5 a 200 kN
Más práctico
- Alto grado de protección (IP67) y construcción en acero inoxidable.
- Resistencia a los impactos y compatibilidad electromagnética verificadas conforme a la normativa internacional.
- Dimensiones compactas, exactamente iguales para las versiones con electrónica y sin ella.
Adaptable y rentable
- Configurable con conectores, TEDS y diferentes longitudes de cable.
- Disponible con amplificador de medida integrado; en este caso, se suministra calibrado como una cadena de medida.
- Calidad duradera, diseño a toda prueba.
Ahorre costes: HBK le suministra un sensor totalmente configurado. Solo tendrá que conectarlo... y empezar a medir en el punto de uso. Ahora, también se encuentra disponible con un amplificador de medida integrado.
Bajo desplazamiento, excelente dinámica
- Baja deformaciones en condiciones de carga.
- Alta rigidez, excelente comportamiento dinámico.
- Un sensor rápido para procesos rápidos, disponible también en versiones con electrónica integrada.
El transductor U2B es idóneo para aplicaciones de medición estáticas y dinámicas.
Novedad: U2B disponible opcionalmente con amplificador integrado
Ahora, como opción, el U2B se puede suministrar con una salida de corriente o de tensión, que no afecta a la dinámica ni a las propiedades metrológicas del sensor.
El amplificador está adaptado al transductor y ofrece las siguientes ventajas:
Rápido | Los amplificadores tienen un ancho de banda de 2 kHz y se adaptan perfectamente a procesos rápidos. | |
Fiable | Las características de resistencia a los impactos y vibraciones del sensor activo son igual de estrictas que para la versión sin amplificador. | |
Condiciones ambientales | Amplificador robusto para toda clase de aplicaciones. Apto para aplicaciones industriales gracias a su grado de protección IP67 y a su construcción totalmente en materiales inoxidables. | |
Calibración | El amplificador convierte la señal de fuerza (N) en una señal de corriente o tensión (mA o V). Disponemos de certificados de calibración según DKD R3-3 o ISO376 para el transductor U2B con amplificador de medida. | |
Exactitud | Las versiones con o sin amplificador integrado tienen la misma clase de precisión. |
Archivos CAD STEP para el transductor U2B
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
U2B Archivos STEP CAD | ||
U2B Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- Piezas de aplicación de fuerza
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación de producto U2B
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||