Tiempo mínimo de instalación y alta seguridad operativa en tareas de producción, monitorización y pruebas.
Transductor de fuerza U3 con capacidad entre 0,5 y 100 kN
La célula de carga U3 se basa en un principio de membrana, lo que significa que las galgas extensométricas están montadas en el interior del alojamiento de la célula, perfectamente protegidas. El diseño de la membrana de soporte del sensor de fuerza U3 garantiza una estabilidad excepcionalmente alta a las fuerzas transversales, incluso del 100%.
La U3 dispone de un ajuste del momento de flexión, capaz de compensar en gran medida los momentos debidos a fuerzas laterales. Su robusto diseño se complementa con una conexión mediante brida de dos caras, que permite instalar rápidamente el sensor (en unos pocos minutos). Esto minimiza las paradas en la producción. La precisión es superior a la que normalmente requieren las aplicaciones de producción.
- Clase de precisión HBM: 0,2
- Fuerza nominal: de 0,5 kN a 100 kN
Práctica
- Montaje sin dificultad mediante una brida con puntos de centrado integrados.
- Puede conectarse fácilmente a una fuente de alimentación eléctrica.
- Como opción: adaptador para conectar anillas articuladas, conectores insertables y TEDS.

Robusta
- Estabilidad excepcional a las fuerzas laterales, gracias a la construcción especial de la membrana de apoyo.
- Alta estabilidad a momentos de torsión y flexión.
- Diseño en acero inoxidable.
- De serie en HBM: alta inmunidad a los campos electromagnéticos.

Fiabilidad demostrada: los resultados de medida son inmunes a los efectos de fuerzas laterales, momentos de flexión, torsiones y campos electromagnéticos.
CAD Step Files for U3 Force Sensors
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
U3 Archivos STEP CAD | ||
U3 Archivos STEP CAD para accesorios |
Accesorios disponibles
- Adaptadores para anillas articuladas
- Anillas articuladas
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación de U3
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U3 - Caractéristiques techniques | French | |||
U3 - Data sheet | English | |||
U3 - Datenblatt | German | |||
U3 - Prospetto dati | Italian | |||
U3 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
U3 - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
U3 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||