Montaje rápido y sencillo de la célula de carga. No hace falta aplicar pares muy altos o grandes preesfuerzos (como ocurre con los sensores con rosca central).
Transductor de fuerza U5 de bajo perfil con capacidad entre 100 y 500 kN
La célula de carga U5 tiene simetría rotacional, muy bajo perfil y un diseño plano que simplifica su integración. Además, el sensor se puede montar muy fácilmente en el equipo de ensayo o en la máquina, empleando dos bridas. Así, la célula de carga U5 se instala en cuestión de minutos, utilizando tornillos y una llave dinamométrica.
Para la conexión eléctrica se puede utilizar un cable fijo (de 6 o 20 m) o un conector.
- Capacidad máxima: 100 kN ... 500 kN
- Clase de precisión: 0,1 ... 0,3
Fácil de instalar
- Conexión mecánica sencilla, mediante bridas sujetas con tornillos.
- Conexión eléctrica mediante conector o cable integrado.


Se adapta a cualquier aplicación
Disponemos de distintos accesorios que facilitan la adaptación de la célula de carga U5 a tareas de medición típicas:
- Adaptador para conexión de anillas articuladas.
- Adaptador de fuerza de tracción y discos de presión.
- Cables de conexión preconfigurados.


Una solución plug-and-measure que le ahorrará tiempo, porque no hace falta soldar o hacer conexiones sobre el terreno. Nuestras soluciones preconfiguradas simplifican la medición de fuerzas de compresión y el montaje de las anillas articuladas.
Accesorios disponibles
- Discos de presión
- Anillas articuladas
- Adaptador de fuerza de tracción
- Cables
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación de producto U5
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | French | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | German | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Medição confiável de força - Folheto | Portuguese | |||
Misurazione sicura delle forze - Opuscolo | Italian | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Reliable force measurement - Brochure | English (US) | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U5 - Mounting instructions | French, German, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Accesorios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
U5 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||