Apueste por el transductor de fuerza U93 de HBM para la monitorización de fuerzas de su producción. El transductor U93 ha sido desarrollado especialmente para el uso en líneas de producción y por eso es la primera opción para controlar la relación entre fuerza y desplazamiento en conexiones a presión, remaches y conexiones de tipo clinch o de tipo crimb.

Key Features

  • Dirección de fuerza: tracción / compresión
  • Fuerza nominal: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

Ideal para el control de la calidad en tiempo real de sus conexiones de inserción. Gracias a sus dimensiones compactas y el montaje fácil mediante sus dos bridas, el transductor U93 se puede utiliza en líneas de producción con escaso espacio. El U93 dispone además de un cable apropiado para cadenas cinemáticas. Otras ventajas para el uso en la monitorización de procesos son su construcción robusta de acero inoxidable, su corto desplazamiento para la medición y la insensibilidad a fuerzas transversales.

El transductor U93 ya dispone de la hoja de características electrónica TEDS. Esto significa que los valores de medida de su monitorización de procesos son adqueridos por el amplificador con la correcta unidad y escala, sin ser preciso una adaptación manual. El tiempo y los costes para la instalación de la monitorización de producción se reducen a un mínimo. En conjunto con los amplificadores de medición industriales MP85A FASTpress o digiCLIP, tanto como con el software „FASTpress Suite“, el tranductor U93 se convierte en una pieza ideal para la cadena de medición de monitorización de producción. Los componentes de HBM, perfectamente adaptados uno a otro, proporcionan más seguridad, fiabilidad y calidad documentada en su producción.

  • Nominal rated forces: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
  • Tensile and compressive force transducer
  • Easy integration through flanges on both sides
  • Integrated TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
  • Compact
  • Robust
  • Tranducer made of stainless steel
  • Cable suitable for drag chains.

U93 Product Literature

Order Numbers

1-U93/1KN
1-U93/2KN
1-U93/5KN
1-U93/10KN
1-U93/20KN
1-U93/50KN

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados