Transductor de par TB1A | Sensor de par de reacción Transductor de par TB1A | Sensor de par de reacción | HBM

Transductor de par de referencia TB1A para requisitos de espacio reducidos, hasta 69 mm

El transductor de par de referencia TB1A plano tiene un espesor máximo de 69 mm (dependiendo del rango de medida). Resulta idóneo para medir par en situaciones con restricciones de espacio. Dispone de un orificio central por el que puede pasar un eje de entrada. Por su diseño compacto, este transductor resulta muy adecuado para uso en máquinas de ensayos o como sensor de par de reacción de acoplamiento directo a un motor de accionamiento o transmisión.

El diseño plano del TB1A le proporciona alta rigidez en todas las direcciones y lo convierte en una alternativa más compacta al transductor de par de referencia TB2, de altísima precisión.

  • Clase de precisión HBM: hasta 0,05.
  • Grado de protección (según EN 60 529): hasta IP54.
  • Rango de medida nominal: de 100 Nm a 10 kNm.

Versátil

  • Alta precisión y linealidad, con valores reducidos de histéresis, hasta del 0,05%.
  • Disponible con siete rangos nominales de par (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 5 kNm y 10 kNm).
  • El orificio central permite movimientos axiales del eje.
  • Diseño extremadamente plano, con requisitos de espacio muy reducidos y longitud máxima de instalación de 69 mm.

 

Amplio espectro de aplicaciones, debido a su diseño plano y al orificio central.

Alta rigidez

  • Elevada rigidez rotacional, flexural y transversal.
  • Buenas características dinámicas y alta frecuencia natural.
  • Diseño extremadamente reducido, para ahorrar espacio en el banco de ensayo.

 

La elevada rigidez torsional, transversal y flexural mejora la eficiencia.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Accesorios disponibles

  • Montaje de conectores.
  • Prolongación de cable de fábrica.
  • Prolongaciones de cable, longitud a partir de 10 m.

Más información en la hoja de características.

 

Documentación de TB1A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
TB1A - Caractéristiques techniques French
TB1A - Data Sheet English
TB1A - Datenblatt German
TB1A - Prospetto dati Italian
Instrucciones de montaje
TB1A - Mounting instructions French, English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
TB - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
TB1A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.