La llave dinamométrica de transferencia TTS se utiliza para verificar y calibrar equipos de calibración de llaves dinamométricas. Se adapta con precisión a los requisitos de este tipo de calibraciones; por ejemplo, los que especifica la Directiva DKD-R 3-7.

La llave TTS ofrece una resistencia extrema a los momentos de flexión, lo cual es un aspecto crucial, si tenemos en cuenta la forma en que se genera el par en una llave dinamométrica.

La llave TTS puede utilizarse como patrón de transferencia; para ello debe someterse a mediciones conforme a los estrictos requisitos del Servicio Alemán de Calibración (DAkkS), recogidos en la Directiva DKD-R 3-7.

En este caso, es preciso solicitar por separado un certificado de calibración conforme a la Directiva DKD-R 3-7.

Entre los componentes suministrados figura un maletín de transporte y un adaptador cuadrado externo de tamaño estándar. Es posible solicitar adaptadores cuadrados en otros tamaños, como accesorios.

Características principales

  • Pares nominales de 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm y 3 kNm.
  • Transductores de transferencia para calibrar equipos de calibración de llaves dinamométricas.
  • Clase 0.5 según DKD-R-3-7.
  • Alta resistencia a fuerzas transversales y longitudinales, y a momentos de flexión.

TTS Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados