El amplio campo de aplicación permite la transmisión de señales de medición y de la necesaria alimentación para transductores de valor de medición inductivos y óhmicos, aplicaciones de bandas extensométricas, termómetros de resistencia, elementos térmicos y otros transductores.
Mediante la selección de materiales de cepillado especialmente apropiados se alcanza con poco desgaste una gran calidad de transmisión y bajas tensiones térmicas entre los anillos rozantes y los cepillos. Además, la resistencia de transmisión entre los cepillos y los anillos rozantes, así como la variación de revoluciones, temperatura y corriente, es muy baja.
SK5 / SK6 / SK12 Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
SK5, SK6, SK12 - Data Sheet | English | |||
SK5, SK6, SK12 - Datenblatt | German | |||
SK5, SK6, SK12 - Prospetto dati | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
SK5, SK6, SK12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
Order Numbers
1-SK5/40
1-SK5/55
1-SK5/95
1-SK6
1-SK12