El transductor de fuerza C2 ofrece una tecnología perfectamente contrastada y de larga duración.
Transductor de fuerza C2: medición fiable de fuerzas de compresión
El transductor de fuerza C2 es un instrumento bien contrastado, con una larga trayectoria en el mercado y un diseño de membrana muy adecuado para las mediciones rápidas. Posee compensación integrada de cargas laterales y funciona con seguridad aunque se le apliquen fuerzas laterales o excéntricas.
HBK ha modernizado el diseño de los transductores de fuerza de compresión de la serie C2. Ahora, admiten nuevas aplicaciones y resulta más rápido y económico proporcionarle repuestos. Se encuentra disponible con distintas longitudes de cable, conectores integrados y TEDS, para que su instalación sea más eficiente. Además de las versiones pasivas ya conocidas de este transductor de fuerza, ahora también se encuentra disponible en versiones opcionales con electrónica integrada y con salida de corriente (4-20 mA) o tensión (0-10 V), en todos los casos con las mismas dimensiones externas.
- Clase de precisión HBM: hasta 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Carga nominal: de 0,5 kN a 200 kN
Más práctico
- Todas las variantes están construidas en acero inoxidable y con alto grado de protección (IP67).
- Resistencia a los impactos y compatibilidad electromagnética verificadas conforme a la normativa internacional.
- Dimensiones compactas.

Adaptable y rentable
- Numerosas opciones de configuración: conectores integrados, TEDS y distintas longitudes de cable.
- Disponible con amplificador de medida integrado; en este caso, se suministra calibrado como una cadena de medida.
- Las dimensiones de las versiones con y sin electrónica integrada son idénticas.

Configure su transductor en el momento de la compra para adaptarlo a su aplicación y ahorrar costes de instalación. Ahora, también se encuentra disponible con un amplificador de medida integrado.
Bajo desplazamiento, excelente dinámica
- Muy baja deformación cuando se somete a cargas.
- Excelente comportamiento dinámico, gracias a su alta rigidez.
- Un sensor rápido para procesos rápidos, disponible también en versiones con electrónica integrada.

El transductor C2 es idóneo para aplicaciones de medición estáticas y dinámicas.

Ahora, C2 con amplificador integrado disponible como opción
Tenemos un C2 con amplificador integrado: VA1 con salida de tensión (0-10 V) y VA2 con salida de corriente (4-20 mA). ¡Con el mismo comportamiento dinámico y las mismas propiedades metrológicas!
El amplificador está adaptado al transductor y ofrece las siguientes ventajas:
| Rápido | Los amplificadores tienen un ancho de banda de 2 kHz y se adaptan perfectamente a procesos rápidos. | |
| Fiable | Las características de resistencia a los impactos y vibraciones del sensor activo son igual de estrictas que para la versión sin amplificador. | |
| Condiciones ambientales | Amplificador robusto para toda clase de aplicaciones. Apto para aplicaciones industriales gracias a su grado de protección IP67 y a su construcción totalmente en materiales inoxidables. | |
| Calibración | El amplificador convierte la señal de fuerza (N) en una señal de corriente o tensión (mA o V). Disponemos de certificados de calibración según DKD R3-3 o ISO376 para el transductor C2 con amplificador de medida. | |
| Exactitud | Las versiones con o sin amplificador integrado tienen la misma clase de precisión. |
Archivos CAD STEP para el transductor C2
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| C2 Archivos STEP CAD | ||
| C2 Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- Piezas de aplicación de fuerza
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación de producto C2 (N / kN)
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C2 - Data Sheet | English | |||
| C2 - Datenblatt | German | |||
| C2 - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| C2 - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| Guías de rápidas | ||||
| C2 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| C2 (N / kN) - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||