Anillo de medida de fuerzas con galgas extensométricas para monitorización y medidas por derivación

Los anillos de medida de fuerzas de la serie KMR son compatibles con conexiones roscadas o atornilladas M6 a M24. Estos sensores no se basan en el efecto piezoeléctrico, por lo cual están prácticamente exentos de deriva. Eso los convierte en una solución ideal para aplicaciones de monitorización; por ejemplo, de fuerzas de atornillado.

Los anillos KMR están fabricados en acero inoxidable. Incorporan galgas extensométricas especiales que cubren un rango angular muy amplio y son insensibles a los momentos de flexión. 

Se suministran con elementos de introducción de carga pulidos y endurecidos, que mejoran notablemente sus características de medida para uso en conexiones roscadas. La sensibilidad del punto de medición depende de las condiciones de montaje; por ese motivo, los sensores de la serie KMR no se suministran precalibrados y deben calibrarse después de montarlos.

  • Clase de precisión HBM: 1
  • Carga nominal: 20 kN ... 400 kN

Cómodos

  • Alturas de construcción comprendidas entre 6 mm (20 y 40 kN) y un máximo de 12,5 mm (versión 400 kN).
  • Compatibles con conexiones roscadas de M6 (20 kN) a M24 (400 kN).
  • Robustos a pesar de sus pequeñas dimensiones, debido al empleo de acero inoxidable y a la construcción con grado de protección IP65.

La alternativa sin deriva a un sensor piezoeléctrico: medición de fuerza fiable y robusta, aunque existan limitaciones de espacio.

Dinámicos

  • Desplazamientos reducidos.
  • Altas frecuencias fundamentales, como consecuencia de la enorme rigidez resultante de los pequeños desplazamientos.

Prácticamente las mismas características dinámicas de los sensores piezoeléctricos, pero con la ventaja añadida de que no presentan deriva, debido al uso de tecnología de galgas extensométricas.

Calidad HBM demostrada

  • El diseño de cada sensor se somete a pruebas CEM en el laboratorio interno de HBM (igual que con todos los sensores y amplificadores de HBM).
  • • Materiales de acero inoxidable.

Equipos de pruebas y medición de confianza: probados durante años y utilizados en un gran número de aplicaciones en todo el mundo.

Amplia gama de accesorios

  • Anillos de introducción de fuerza (como repuesto).

Más información en la hoja de características.

Productos relacionados

digiClip
Entre en la era digital de la automatización con digiCLIP y trabaje con Plug&Measure y buses de campo normalizados.
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CFW compactos
Fácil integración. Dimensiones adaptadas a los requisitos del mercado.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.