Las arandelas de medición de fuerzas KMR están diseñadas para medir fuerzas de compresión estáticas y dinámicas y son especialmente adecuadas para la monitorización de fuerzas, p.ej. para procesos de producción o conexiones con tornillos. Además se emplean en la industria alimentaria.

El grado de protección IP67 permite que también se puedan realizar mediciones al aire libre.

  • Force washer in strain gage technology
  • Dimensions to DIN 125
  • Welded construction; protection to IP67
  • Stainless steel
  • High repeatability

Key Features

  • Fuerza operativa máxima: 150%
  • Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
  • Tipo de protección: IP67
  • Material: acero inoxidable
  • Dirección de fuerza: compresión
  • Fuerza nominal: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
  • Sensibilidad nominal: 1.7mV/V ... 2.3mV/V

KMR Product Literature

Order Numbers

1-KMR/20KN
1-KMR/40KN
1-KMR/60KN
1-KMR/100KN
1-KMR/200KN
1-KMR/300KN
1-KMR/400KN

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.