Gracias a su alta precisión, las lecturas son fiables en el intervalo de medida más bajo del sensor. Benefíciese de un rango de medida extremadamente amplio, con la mejor relación precio-prestaciones.
S9M: célula de carga en S para medidas de 500 N a 50 kN
La célula de carga S2M de tipo S mide fuerzas de tracción y compresión, y tiene utilidad en infinidad de aplicaciones estáticas y dinámicas. Por su alta precisión, es adecuada para bancos de ensayos, mediciones de par con brazo de palanca y aplicaciones de producción y monitorización.
La S9M también es una muy buena elección para aplicaciones difíciles. Todos los modelos de esta serie están fabricados en acero inoxidable, incluso la versión para fuerzas nominales de 500 N. Por otra parte, la célula de carga S9M tiene una construcción soldada, totalmente hermética, con un grado de protección IP68.
- Clase de precisión HBM: 0,02
- Fuerzas nominales: de 500 N a 50 kN
Precisión
- Clase de precisión HBM: 0,02.
- Muy baja influencia de la temperatura en el cero.
- Las fuerzas y pares parásitos ejercen un efecto muy reducido en los resultados de medida.
Lo resiste todo
- Cuerpo de deformación en acero inoxidable.
- Transductor de fuerza soldado herméticamente.
El empleo de materiales inoxidables garantiza una larga vida útil. La estabilidad es excelente, incluso en condiciones desfavorables.
A punto para entrar en acción
- Varias longitudes de cable disponibles: seleccione la más adecuada para su aplicación.
- Conectores para amplificadores industriales de HBM disponibles como opción.
- TEDS (hoja de datos electrónica para detección automática del sensor) disponible a petición.
Una solución plug-and-play que le ahorrará tiempo: no hace falta soldar o montar conectores sobre el terreno.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
S9M Archivos STEP CAD | ||
S9M Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- Anillas articuladas
Descargue la hoja de características para más información.
Documentación de producto S9M
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
S9M - Caractéristiques techniques | French | |||
S9M - Data Sheet | English | |||
S9M - Datenblatt | German | |||
S9M - Prospetto dati | Italian | |||
S9M - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
S9M - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
S9M - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||