Descargas de software de adquisición de datos catman

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data.

09/2017 5.12 281 MB

This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem.

07/2013 1.9.0 74 KB
 

No se vuelva a perder un suceso con HBM Push

Instale la nueva app HBM Push en su dispositivo móvil y no volverá a perderse un suceso importante. Está diseñada especialmente para la monitorización de puentes, ferrocarriles, bancos de ensayos, etc., y permite definir en catman los sucesos que más le interesen. Cada vez que se produzca uno de esos sucesos, recibirá un mensaje en HBM Push.

data-htmlarea-file-uid="63284"

Novedades de catman 5.1

Pruebas de laboratorio

  • Protección mediante contraseña de la configuración de canales, el contenido de las TEDS y la base de datos de sensores.

 

 

 

 

 

Monitorización

  • Streaming de datos a Microsoft Power BI para visualización de datos en la web.

Adquisición de datos móvil

  • Compatibilidad con el sistema de transductores de fuerza de rueda KiRoad de Kistler.
  • Soporte de filtros de pruebas de choque CFC para posprocesamiento (CFC60, CFC180, CFC600 y CFC1000).
  • Detección y configuración automática de dispositivos GPS.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.