El sensor de temperatura integrado y la tecnología de galgas extensométricas de altas prestaciones dan como resultado medidas de alta precisión.
Transductor de presión P3 Top Class BlueLine: medidas de alta presión con la máxima precisión
El transductor de presión P3 Top Class BlueLine mide presiones extremas de hasta 15.000 bar con una clase de precisión de 0,25, muy inusual en el mercado. Es idóneo para tareas de medida en entornos de I+D; por ejemplo, en bancos de ensayos hidráulicos y “autofrettage”, gracias al uso de tecnología de galgas extensométricas de altas prestaciones de HBM. Sus sensores de temperatura integrados ayudan a compensar las influencias del calentamiento y el enfriamiento: el resultado es una precisión máxima, incluso con variaciones de temperatura muy acusadas.
El transductor P3 Top Class BlueLine cuenta con un elemento de medición monolítico de acero, resistente a la corrosión, que soporta presiones extremadamente altas. Cada transductor de presión se somete a pruebas individuales y se entrega acompañado de un informe de pruebas ampliado, con datos exhaustivos que ayudan a hacer medidas aún más precisas. El transductor de presión P3 Top Class BlueLine de HBM es el resultado de muchos años de experiencia. Se trata de un producto de extraordinarias prestaciones para aplicaciones de alta presión.
- Clase de precisión: hasta 0,25
- Presión nominal: hasta 15.000 bar
- Clase de protección: IP67
Resultados de precisión
- Alta exactitud de medida, clase de precisión 0,25.
- Un sensor de temperatura integrado compensa las influencias del calentamiento y el enfriamiento.
- La tecnología de galgas extensométricas de alta calidad de HBM permite utilizarlos en mediciones estáticas y dinámicas.
Diseño robusto
- Elemento de medición monolítico de acero, muy sólido.
- Resistente a la corrosión, incluso en presencia de productos químicos.
- Resistencia a la humedad permanente y la suciedad, con grado de protección IP67.
- Resiste hasta 10 millones de ciclos de carga.
El elemento de medición monolítico de acero resistente a la corrosión hace de este transductor un producto extremadamente duradero.
Configuración sofisticada
- Disponible con tres rangos de presión nominal (5000, 10.000 y 15.000 bar).
- Intervalo de temperatura de trabajo comprendido entre –40 °C y +100 °C.
- Conector LEMO enchufable estándar y rosca M20 x 1,5.
Integración sencilla debido a la identificación automática de sensores y los conectores estándar.
Documentación de producto P3 Top Class BlueLine
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||