Mediciones de presión fiables con un amplificador integrado
Los transmisores de presión P2VA1 y P2VA2 son robustos y se adaptan a las aplicaciones industriales más exigentes.
Los transmisores de presión P2VA1 y P2VA2 pueden medir presiones de hasta 7000 bar con una clase de precisión de 0,3. Utilizan tecnología avanzada de galgas extensométricas de HBM y son perfectos para tareas de medición estática y dinámica en entornos industriales: por ejemplo, corte mediante chorro de agua, conformado a alta presión o prensas isostáticas. Los transmisores P2VA1 y P2VA2 incorporan un amplificador integrado. En consecuencia, se pueden utilizar directamente para el control de procesos industriales sin necesidad de ningún componente electrónico de medición adicional. El robusto cuerpo de medición está construido en acero inoxidable. Es de una sola pieza, resistente a la corrosión y proporciona resistencia a largo plazo frente a entornos químicamente agresivos, como los bancos de ensayos de la industria petroquímica.
Tienen una función de identificación automática del punto de medición mediante tecnología TEDS que ayuda a ponerlos en servicio inmediatamente. Las dos salidas de señal seleccionables (voltios en el P2VA1 o miliamperios en el P2VA2) facilitan la integración en los sistemas de medición existentes.
Una de las funciones especiales que ofrecen estos transmisores es “live zero”: una presión de 0 bar se indica con una salida de 0,5 V o 4 mA; si se mide un valor inferior en el sistema de control, se produce un error y el sistema se puede apagar de forma segura.
Los transmisores P2VA1 y P2VA2 disponen de ocho opciones de presión nominal, lo que los convierten en la una opción imbatible en muchas aplicaciones industriales.
Ideales para tareas de medición exigentes con la tecnología de galga extensométrica de eficacia demostrada de HBM.
Fiables y resistentes gracias a su cuerpo de medición de acero inoxidable y su práctica prueba funcional.
Listos para empezar a trabajar con rapidez gracias al amplificador integrado y la tecnología TEDS.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P2VA1/P2VA2 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados