Resultados de alta calidad, gracias a su elevada exactitud de medida y a la medición integrada de temperatura.
Transductor de presión P3 Top Class: medidas precisas de presión
El transductor de presión P3 Top Class proporciona mediciones de presión extremadamente precisas. Tiene una excelente clase de precisión de 0,1, que lo hace ideal para medir no solo presión estática sino también variaciones dinámicas de presión, picos y fluctuaciones de presión.
El transductor P3 Top Class es idóneo para medir presión en aplicaciones industriales, como las que incorporan tecnologías diésel e hidráulicas. Tiene un cuerpo de medición monolítico, sin uniones soldadas, enormemente estable y robusto. Cada transductor de presión se somete a pruebas individuales. Se suministra con un informe exhaustivo que recoge todas las pruebas y especifica valores tales como la linealidad y la dependencia individual con la temperatura, además de la sensibilidad y la desviación de la curva característica. Adicionalmente, el transductor de presión incorpora un sensor de temperatura Pt100, que garantiza resultados de medida precisos e integrales. De este modo, resulta muy fácil medir las variaciones de temperatura y es posible compensar sus efectos, lo cual reduce sensiblemente la incertidumbre de medida.
- Clase de precisión: hasta 0,1
- Presión nominal: entre 10 y 3000 bar
- Clase de protección: IP67
Preciso
- Cada transductor se somete a pruebas individualmente y se suministra con un informe de pruebas exhaustivo.
- Resultados de medida exactos, con excelente reproducibilidad y repetibilidad.
- Tecnología de galgas extensométricas de alta calidad, de HBM.
- Influencia de la temperatura en la señal cero de tan solo 0,05% / 10K.
- Tolerancia del valor nominal muy estrecha, para la conexión en paralelo de múltiples transductores.


Robusto
- Elemento de medición de acero de una pieza, robusto y de alta estabilidad, sin uniones soldadas.
- Protección frente a picos de presión, con un rango de sobrecarga ampliado hasta 2,5 veces la presión nominal.
- Resistencia a la humedad y la suciedad, con grado de protección IP67.


La estabilidad del cuerpo de medición y el rango de sobrecarga ampliado dan como resultado un transductor muy robusto.
Versátil
- Disponible en once rangos de presión nominal (10, 20, 50, 100, 200, 500, 750, 1000, 2000, 2500, 3000 bar).
- Compensación de temperatura mediante sensor de temperatura Pt100 integrado.
- Intervalo de temperatura de trabajo comprendido entre –40 °C y +100 °C.
- Cómoda configuración del sensor mediante un chip TEDS.
- Disponible en numerosas longitudes de cable y conectores, con conector plug & play opcional.


Amplio espectro de aplicaciones gracias a sus distintos rangos de presión nominal.
Documentación de producto P3 Top Class
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||