Transductor de presión para tareas de producción P3IC-P3I Transductor de presión para tareas de producción P3IC-P3I | HBM

Transductores de presión P3IC y P3ICP: para mediciones hasta 3000 bar

Los transductores de presión P3IC y P3ICP pueden medir presiones de hasta 3000 bar con exactitud gracias a su clase de precisión de 0,1. Resultan idóneos para las tareas de medición dinámica y estática de la industria, como las que se llevan a cabo en las pruebas de inyectores diésel, los análisis de gas y aceite, los procesos de fabricación o los bancos de ensayos hidráulicos.

Los transductores de presión P3IC y P3ICP utilizan la avanzada tecnología de galgas extensométricas de HBM y proporcionan resultados con una repetibilidad del 0,05% incluso en mediciones muy rápidas. Estos dispositivos cuentan con un sensor de temperatura integrado que garantiza la exactitud de medida incluso en presencia de variaciones térmicas extremas. 

El cuerpo de medición de acero resistente a la corrosión de los transductores de presión P3IC y P3ICP les permite soportar sobrecargas de hasta 2,5 veces su presión nominal, con total fiabilidad. Y su grado de protección IP67 hace posible emplearlos a largo plazo en entornos industriales enormemente variados.

El transductor P3ICP cuenta con un conector HS6. El transductor P3IC se suministra con un cable de conexión fijo disponible con diferentes longitudes de cable y diversos conectores. Los transductores P3IC y P3ICP se encuentran disponibles en once versiones diferentes, para presiones nominales entre 10 y 3000 bar. Por todo ello, son la solución ideal para muchas tareas de la industria.

  • Clase de precisión: hasta 0,1
  • Presión nominal: hasta 3000 bar
  • Clase de protección: IP67

Alta precisión

  • Resultados de medición con clase de precisión hasta 0,1.
  • Excelente reproducibilidad y repetibilidad (precisión del 0,05%).
  • El sensor de temperatura integrado compensa de forma ideal las influencias térmicas.
  • Apto para mediciones estáticas y dinámicas gracias a la avanzada tecnología de galga extensométricas de HBM.

La clase de precisión de 0,1 y el sensor de temperatura integrado proporcionan resultados de medición de gran exactitud.

Para entornos industriales

  • Robusto elemento de medición de acero monolítico.
  • Resistencia extrema a las cargas: soporta picos de hasta 2,5 veces la presión nominal.
  • Resistente a la corrosión, incluso en entornos húmedos y en presencia de productos químicos.
  • Adecuado para uso en entornos industriales gracias a su grado de protección IP67.

Con su elevado límite de sobrecarga y el grado de protección IP67, soporta las condiciones de los entornos industriales.

Amplio intervalo de aplicaciones

  • Disponible en once rangos de medida: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 750 bar, 1000 bar, 2000 bar, 2500 bar y 3000 bar.
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, entre –40 °C y +100 °C.
  • Diversas opciones disponibles, con conector HS6 o distintas longitudes de cable (3 m, 20 m).

Adecuado para múltiples tareas de medición, térmicamente estable y disponible en once rangos de medida.

Documentación de producto P3IC/ P3ICP

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques French
P3IC / P3ICP - Data Sheet English
P3IC / P3ICP - Datenblatt German
P3IC / P3ICP - Prospetto dati Italian
Catálogos
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre German
Pressure measurement technology from HBM - Brochure English
Instrucciones de montaje
P3IC, P3ICP - Mounting instructions English, German, French, Italian
Declaration of Conformity
P3 Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.