Los transductores de presión absoluta de la serie P8AP son adecuados para medir presiones estáticas y dinámicas en líquidos y gases. Están disponibles para los rangos de medición 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 y 0...500 bar. Cualquiera que sea la posición de montaje, estos pequeños y cómodos transductores se pueden emplear incluso cuando el espacio es reducido.

Debido a su alta capacidad de sobrecarga, el transductor P8AP se emplea para varias aplicaciones, por ejemplo para pruebas en movimiento o bancos de prueba móviles. Para las aplicaciones de pesaje móviles, el transductor de presión se emplea como una célula de carga de tipo diafragma con la denominación P8WT. Es homologable legal para el comercio según OIML R60 hasta 300 divisiones.

La protección IP 67 está garantizada para ambos tipos de transductores.

Gracias ala carcasa rediseñada y a la salida optimizada del cableado, el transductor P8AP ofrece una resistencia a la vibración optimizada. Las tensiones que surgen debido a fuerzas que actuan sobre el cable, se distribuyen eficientemente para mejorar el rendimiento.

El P8AP puede conectarse en circuito de 6 hilos para eliminar eficazmente las pérdidas de precisión causadas por cables más largos.

El transductor también está disponible en las versiones de alta temperatura T2, T9 y TH para un máximo de 140 grados centígrados.

Transductor parapresión absoluta
Clase de precisión [%]0.3
Rango de funcionamento [%]0...150
Rango de temperatura nominal
[°C ]
-10...+70
Temperatura media máxima
[°C ]
+100 / +140
Rango nominal10, 20, 50, 100, 200, 500
Sistema de medidagalga extensométrica
Señal de salida2 mV/V
Conexión eléctricaCable, 5m
Conexión mecánicaTubo

Key Features

  • Strain-gage sensor 2mV/V
  • No sealing between pressure connection and strain-gauge sensor; no filling liquid
  • Rapid and easy installation
  • Various optional pressure connections
  • Corrosion-resistant material
  • Mounting position as desired
  • For static and dynamic pressure
  • Excellent price/performance ratio

P8AP Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
Catálogos
German
English
Instrucciones de montaje
French, English, German, Spanish, Italian
Certificados
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma

Order Numbers

1-P8AP/10B-001
1-P8AP/20B-001
1-P8AP/50B-001
1-P8AP/100B-001
1-P8AP/200B-001
1-P8AP/500B-001

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados