Fiabilidad demostrada durante años en entornos de producción. Además, la compatibilidad entre el extensómetro pasivo y el activo permite modernizar máquinas fácilmente.
Extensómetro activo SLB700A/06VA: un transductor asequible con electrónica integrada para fuerzas extremadamente altas
El SLB700A/06VA es un transductor de deformación con electrónica integrada, que se puede atornillar fácilmente a distintas estructuras. Cuando se aplica una fuerza a la estructura, el SLB700A/06VA mide de forma fiable la deformación resultante. Como, en general, la deformación es proporcional a la fuerza, este extensómetro puede emplearse para medir la fuerza aplicada, a condición de que se haya llevado a cabo la calibración correspondiente. Este principio también se conoce como “medición mediante derivación de fuerzas”.
El extensómetro activo SLB700A/06VA es tan robusto como la versión pasiva SLB700A. Sin embargo, el modelo activo SLB700A/06VA resulta más asequible, debido a su amplificador de medida integrado. Su principal ventaja radica en que es capaz de medir de forma fiable fuerzas extremadamente elevadas, a un precio atractivo. La dinámica de la máquina no se ve afectada.
El procedimiento de calibración de la electrónica del SLB700A/06VA (teach-in) es muy sencillo: solo es preciso hacer una medida a la fuerza máxima y otra con fuerza cero. Estos dos puntos se convierten en el fondo de escala para la señal de salida. Así, independientemente del nivel de deformación, siempre se transmite la máxima señal posible al siguiente nivel de la cadena de medida (ver la explicación de más abajo).
Los materiales del sensor son compatibles con la mayoría de los aceites que se emplean en aplicaciones con prensas. También son resistentes a la corrosión.
Práctico
- Fácil montaje con cuatro tornillos M6.
- Cable resistente al aceite y muy flexible, apto para cadenas portadoras.
- Compatible con la versión sin amplificador; las dos versiones son intercambiables, porque tienen idénticas dimensiones y orificios con los mismos espaciados.

Económico
- Una solución asequible, que ofrece una alternativa a los transductores de fuerza, sobre todo en caso de grandes fuerzas de proceso.
- No afecta a la dinámica de la máquina.
- Cadena de medida especialmente rentable, gracias en especial al amplificador integrado para puentes de galgas extensométricas.
- El procedimiento teach-in de HBM simplifica la calibración.

Sumamente asequible. Permite medir fuerza muy elevadas, incluso con un presupuesto ajustado. No requiere electrónica adicional. El procedimiento de calibración garantiza una resolución óptima.
Todo lo que necesite
- HBM suministra sensores para calibrar el SLB700A/06VA.
- Nuestro personal de servicio técnico está a su disposición para calibrar su cadena de medida.

Una solución completa y económica, lista para medir, disponible a petición.
Así funciona la calibración rápida del sensor
A diferencia del SLB700A/06VA, otros extensómetros con módulo amplificador integrado solo ofrecen una amplificación fija. Así, por ejemplo, 500 µm/m corresponden siempre a una salida de 10 V. El principal inconveniente de este método es que la señal de salida máxima está vinculada a la amplificación de origen, que no puede cambiarse. Si, en el ejemplo anterior, la señal de entrada es de 200 µm/m, la tensión de salida resultante sería de tan solo 4 V. Esto puede hacer que los resultados sean insatisfactorios, en especial si el siguiente elemento de la cadena de medida es un módulo con baja resolución o alto nivel de ruido (por ejemplo, si es un aparato económico).
Los extensómetros SLB700A/06VA de HBM, con su electrónica de amplificador integrada, resuelven este problema porque son capaces de proporcionar la máxima señal de salida posible en cualquier momento, con independencia de la situación.
Para ello, HBM ha desarrollado un procedimiento “teach-in” muy sencillo.
- En primer lugar, el sensor se instala de la manera usual, y la carga sobre la máquina (prensa, caja, silo, etc.) se reduce a cero. La electrónica memoriza el punto cero con solo recibir un impulso más largo en la entrada teach-in.
- A continuación se aplica la carga máxima y se envía otro impulso —esta vez uno CORTO— a la entrada teach-in. Con eso, la electrónica ajusta la escala entre los dos puntos.
- De este modo, es posible utilizar todo el rango de entrada de la siguiente etapa de la cadena de medida.
Otras ventajas:
- Siempre existe una tolerancia del 10% en los extremos superior e inferior del rango de medida. Es posible amplificar y transmitir señales de deformación más altas (por ejemplo, en caso de rotura).
- La curva característica también puede ser negativa. Tanto la elongación como la compresión se pueden convertir en una señal positiva.
- El amplificador de medida integrado proporciona bajo nivel de ruido y un ancho de banda de 2 kHz.
- Es esencial almacenar de forma permanente el fondo de escala; es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo. Para ello, es obligatorio reiniciar el cero después de cualquier corte de tensión.
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| SLB700A/06VA Archivos STEP CAD |
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Data Sheet | English | |||
| SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Datenblatt | German | |||
| SLB700A/06VA1 / 06VA2 - データシート | Japanese | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| SLB700A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| SLB700A/06VA - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||