Sensor de desplazamiento y deformación DD1, de uso dual Sensor de desplazamiento y deformación DD1, de uso dual | HBM

Transductor de desplazamiento DD1: medida de desplazamiento y deformación con clase de precisión 0,1

El transductor de desplazamiento y deformación DD1, con tecnología de galgas extensométricas, es capaz de medir con gran exactitud dentro de un rango de ±2,5 mm, y ofrece una clase de precisión HBM de 0,1.  Tiene un amplio espectro de posibles aplicaciones, lo cual lo convierte en un producto único en el mercado. El DD1 se puede emplear en ensayos de materiales y en tareas de monitorización; por ejemplo, sirve como sensor para detectar el asentamiento en aplicaciones de auscultación de edificios y tiene utilidad en I+D.

El DD1 se basa en un transductor de desplazamiento que convierte en una señal eléctrica el desplazamiento de la punta de un palpador. Se ha convertido en la cota de referencia de muchas aplicaciones de medida de deformación, gracias a sus numerosos accesorios, como su juego de abrazaderas rápidas, sus prolongadores y sus palpadores. Por otro lado, ha demostrado ser una alternativa práctica —y reutilizable— a las galgas extensométricas que se instalan con adhesivos en los ensayos de tracción de materiales. El DD1 incorpora una galga extensométrica especial, desarrollada por HBM, con un valor de fluencia muy próximo a cero. Puede utilizarse a frecuencias de hasta 50 Hz, con lo que proporciona resultados detallados en aplicaciones dinámicas. Se trata de un transductor muy popular por su peso reducido y sus dimensiones compactas. El juego de abrazaderas rápidas permite fijarlo de manera flexible a una gran variedad de objetos. Dispone de topes integrados en ambos extremos, que protegen el DD1 frente a la sobrecarga. Su tecnología de puente completo facilita la integración en sistemas de medida ya existentes.

  • Clase de precisión HBM: 0,1
  • Desplazamiento nominal: ±2,5 mm
  • Dimensiones: 66 mm x 37 mm x 10,4 m

Calidad de medida demostrada

  • Alta exactitud, con clase de precisión 0,1 de HBM.
  • Las galgas extensométricas especiales desarrolladas por HBM proporcionan resultados excelentes.
  • Señal de medida constante, sin fluencia en tareas de medición continuas.
  • Resultados de medida detallados en mediciones dinámicas, con frecuencias de muestreo de hasta 50 Hz

Proporciona medidas precisas, gracias a sus galgas extensométricas sin fluencia y su frecuencia de muestreo de hasta 50 Hz.

Diseño práctico

  • Rango de medida de ±2,5 mm, bien contrastado en condiciones de campo, con multitud de aplicaciones.
  • Dispone de topes en ambos extremos, que le proporcionan protección frente a sobrecargas.
  • Amplia gama de accesorios, como juegos de abrazaderas rápidas, prolongadores y palpadores.
  • Dimensiones compactas (66 x 37 x 10,4 mm) para medir en espacios confinados.

Por su amplio rango de medida y sus dimensiones compactas, tiene un amplio espectro de aplicaciones.

Integración sencilla

  • Ideal como sensor de deformación, por los accesorios de montaje que se encuentran disponibles.
  • Peso extremadamente reducido (solo 20 gramos): perfecto para montarlo con abrazaderas rápidas.
  • El cable de conexión de alta flexibilidad ofrece un alto grado de libertad a la hora de la instalación.
  • Su tecnología de puente completo de galgas extensométricas permite una rápida integración en sistemas de ensayo ya existentes.

Bajo peso, accesorios variados y utilidad en mediciones de desplazamiento y deformación.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
DD1 - Caractéristiques techniques French
DD1 - Data Sheet English
DD1 - Datenblatt German
DD1 - Prospetto dati Italian
Instrucciones de montaje
DD1 - Istruzioni di montaggio Italian
DD1 - Mounting instructions German, English
Declaration of Conformity
DD1 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.