El transductor de deformación SLB700A de HBM se conecta directamente sobre una superficie plana con una junta de fricción y cuatro tornillos. Esto permite que la deformación del objeto de prueba se transfiera directamente al SLB700A haciendolo ideal para instalaciones donde la falta de espacio o las condiciones de instalación dificultan el uso de transductores de fuerza estándar.

Entre las aplicaciones ideales para el SLB700A de acero inoxidable se encuentran las prensas multi-stad y C-stand. El transductor de deformación está pensado principalmente para aplicaciones donde se tienen que medir grandes fuerzas tales como los bancos de rodillos o las máquinas de moldear de inyección.

Resultados de medición fiables

El SLB700A está diseñado con elementos de compensación para adaptarse a distintos tipo de acero empleados comunmente en la ingenieria mecánica. Esta característica significa que el efecto de temperatura que podria llevar a offsets mayores del cero puede ser ignorado. Sin los elementos de compensación, los distintos coeficientes de expansión térmica del transductor y del objeto de prueba cambiarian la señal cero del transductor.

El SLB700A tiene un alto grado de protección y se distribuye con un cable resistente al aceite.

Facil integración en sistemas de automatización

Los sistmas de amplificadores digitales PME y digiCLIP completan el SLB700A y aportan una unidad de monitorización autónoma para todos los requisitos de la industria. El sistema completo contiene una interfaz CAN o Profibus para la facil integración en el sistema de automatización.

Sistema de medidaPuente completo de galgas extensométricas
Sensibilidad [mV/V]1.5
Desviación de la linearidad [%]5
Montajeborne del transductor extensométrico
Rango nominal500 um/m
Rango de temperatura nominal [°C ]-10...+40
Peso [g]160

Order Numbers

1-SLB700A/06-1
1-SLB700A/12-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados