El transductor de fuerza piezoeléctrico CFT y el amplificador de medida analógico CMA conforman una unidad calibrada.
La cadena de medición CMC está siempre a la altura de las mayores exigencias en las tareas más complicadas de la monitorización de procesos.

La cadena piezoeléctrica de medición CMC es mucho más que un puro transductor, es una cadena de medición calibrada, equipada con la tecnología „Plug & Measure“ (enchufe y mida).Resultados de medición seguros gracias a la perfecta sincronización de funcionamiento de todos los componentes.

Además, la cadena de medición CMC también es compatible con las TEDS, las hojas de características electrónicas integradas en el transductor. Todo esto significa que Plug & Measure ha llegado ya al mundo de la tecnología piezoeléctrica. Es decir, simplemente enchufar y ponerse manos a la obra para garantizar resultados de medición seguros. Concretamente esto significa que no es necesario invertir costes en ajustar los diferentes componentes de la cadena de medición.

Gracias a la brida de montaje del transductor CFT, se elimina la aplicación del pretensado y, por consiguiente, la calibración adicional del sistema al completo. Con un único tipo de transductor se pueden realizar las tareas de medición más variadas. Existen a disposición fuerzas nominales de 5kN a 120 kN.

La función de zoom de la CMC aporta un complemento de seguridad: un segundo rango de medición calibrado permite observar con mayor resolución –como a través de una lupa– las secciones más susceptibles de sobrecarga. Una precisión que habitualmente sólo puede obtenerse de transductores de banda extensométrica.

Características principales

  • Transductor de fuerza muy compacto combinado con amplificador de carga industrial
  • 2 rangos de mediciónn calibrados de 100% y 20% Fnom
  • TEDSpara cada rango de medición
  • Fuerzas nominales: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Alta rigidez
  • Aislamiento eléctrico
  • Montaje unidireccional
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados